Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Преобразователи частоты NORDAC BASE производства компании NORD – это экономичное техническое решение для децентрализованных систем. При малой стоимости они отличаются прочной конструкцией и разработаны специально для выполнения простых приводных функций с установкой вне распределительных шкафов.

  • Диапазон мощностей: 0,25–2,2 кВт
  • 1-фазное подключение 110–120 В, 1/3-фазное 200–240 В, 3-фазное 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Зона 22 кат.3D по ATEX
  • Установка на двигатель или на стену
  • Подключаемый через разъем модуль управления SK CU4, SK TU4
  • Модули расширения SK CU4, SK TU4

  • 3 цифровых входа, 3 цифровых выхода, 2 аналоговых входа
  • Oпциональный модуль расширения с дополнительными входами/выходами
  • Возможность расширения интерфейса Ethernet для каждого дополнительного модуля
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров с переключением в реальном времени
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
  • U/f-регулирование, прямое векторное управление (Open-Loop) 
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON