Пункты сортировки посылок

Приводные технологии для пунктов сортировки посылок

Как поставщик эффективных, надежных и интеллектуальных приводных систем, наша компания является идеальным партнером, который поможет обеспечить бесперебойную работу ваших пунктов сортировки посылок. От высокоэффективных мотор-редукторов класса IE5+ до децентрализованных преобразователей частоты — наша инновационная продукция обеспечит бесперебойность ваших процессов. Свои технические решения мы внедряем вместе с вами, чтобы максимально органично влиться в динамику вашей работы.

LogiDrive – техническое решение для интралогистики

Конечные потребители в промышленном секторе рассчитывают на «экологичные и эффективные приводные технологии» в достижении своей долгосрочной цели — нулевого уровня выбросов углекислого газа и воздействия на окружающую среду. Решением является концепция NORD LogiDrive. Благодаря оптимизированной совокупной стоимости владения и сокращенному числу версий высокоэффективные мотор-редукторы и простые в обслуживании инверторы помогут вам существенно сократить расходы. Сокращение потребления энергии, складских запасов и числа звонков в сервисные центры обернется для вас выгодой.

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

BCS Group

Самый быстрый в Австралии центр сортировки отправлений

BCS Group предлагает комплексные решения для аэропортов и авиакомпаний. Когда Toll IPEC понадобилось расширить свои мощности для доставки посылок за счет строительства нового сортировочного центра в Мельбурне, компания BCS победила в этом конкурсе. NORD, в свою очередь, удалось получить от BCS заказ на поставку около 1000 цилиндро-конических мотор-редукторов с децентрализованными преобразователями.

Chronopost

Тысяча приводных систем перемещает многотысячные посылки

Ежедневно центр посылок французской службы доставки Chronopost обрабатывает около 170 000 посылок. Многочисленные ленточные конвейеры от Budde Fördertechnik GmbH используются для надежной транспортировки посылок по территории комплекса площадью 13 000 м². Их перемещает около 1100 децентрализованных приводов NORD.

Дополнительная информация здесь: