Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Преобразователь частоты NORDAC LINK - это удобное приводное решение от NORD для гибкой децентрализованной установки. Устройство NORDAC LINK позволяет свободно изменять конфигурации параметров, легко адаптируясь к требованиям множества различных сфер применения. Широкие возможности штекерного подключения помогают быстро и без труда устанавливать преобразователи NORDAC LINK. Встроенный сервисный выключатель и локальные функции ручного управления ускоряют ввод в эксплуатацию и обслуживание оборудования.

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт 
  • 3-фазный 380 - 500 В
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Гибкая децентрализованная установка
  • Установка на стену
  • Функции безопасности

  • 5x цифровых входа, 2x цифровых выхода, 2x аналоговых входа 
  • Oпциональный модуль расширения с дополнительными входами/выходами
  • Функции безопасности: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM и PROFIsafe
  • Возможность установки дополнительного интерфейса Ethernet в качестве модуля
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, CANopen
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения, а также опционального сервисного выключателя и локальных функций ручного управления
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров с переключением в реальном времени
  • Встроенный тормозной выпрямитель для управления тормозом двигателя
  • Высокая точность регулирования за счет управления по вектору тока
  • Управление торможением двигателя, работа с подъемным оборудованием
  • Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
  • Энергосберегающая функция в режиме частичных нагрузок
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
  • U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
  • Высокая точность регулирования и высокие перегрузочные характеристики для синхронных и асинхронных двигателей (в дополнение с левой стороны)
  • POSICON - встроенный режим позиционирования и синхронизации
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON