Молочная промышленность

Прецизионные приводные системы для дозирования на сыроварнях и молочных производствах

Влага, кислоты, щелочи и соли присутствуют на многих производствах молочной промышленности. В областях применения с высокими требованиями по гигиене, где приводы с окрашенными корпусами быстро теряют эксплуатационную пригодность, устройства NORD DRIVESYSTEMS с обработкой поверхностей по технологии nsd tupH полностью сохраняют свои рабочие качества. Компания NORD DRIVESYSTEMS также предлагает приводные системы, идеально приспособленные для других сфер применения. В спектр нашей продукции входят как приводы для прецизионного позиционирования, так и мощные мотор-редукторы с преобразователями частоты для мешалок. В этой сфере важны функциональная безопасность, стабильность работы и устойчивость к коррозии.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 3 HP
  • Мощность: 0,12 - 2,2 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Переработка пищевых продуктов, компания Treif

Интеллектуальная резка

Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.

Дополнительная информация здесь: