Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм
Габариты: 15
Монтажное положение: M1, M2, M3, M4, M5, M6

В сочетании с центральными или децентрализованными преобразователями частоты двигатели с параллельными валами обеспечивают максимальную эффективность и экономичность для широкого спектра системных решений. Концепция корпуса UNICASE гарантирует длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.

  • Со сплошным или полым валом (крепление шпонкой, Gripmaxx, стяжной муфтой)
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе, а также конфигурация для шнековых транспортеров CEMA
  • Редукторы с параллельными валами

  • Узкая и компактная конструкция
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Использование подшипниковых опор разных конструкций гарантирует высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам
  • Бесшумная работа
  • Надежная конструкция, длительный срок службы и удобство технического обслуживания
  • При необходимости: Исполнение Drywell для миксеров и мешалок
  • Неприхотливые в обслуживании и, следовательно, экономичные
  • Специальные исполнения

Палетоукладчики Symach

Динамичная загрузка на палеты

Машины для укладки груза на поддоны играют ключевую роль в процессе производства и сбыта. Они должны работать бесперебойно, чтобы потоки продукции не останавливались, и гибко адаптироваться под различные виды грузов и области применения. Энергосберегающие мотор-редукторы с децентрализованными преобразователями частоты серии SK 200E компании NORD в палетоукладчиках SYMACH берут на себя сложные задачи по управлению перемещениями.

ElectroMech

Приводные решения для входных шахт

Компания ElectroMech, специалист в области подъемно-транспортного оборудования, является крупнейшим производителем крановых установок в Индии и предлагает решения для самых разных областей применения как в промышленном производстве, так и в инфраструктурных проектах. В городе Пуна предприятие производит широкий ассортимент подъемных устройств и кранов. Точно синхронизированные, прочные приводы NORD вместе с установленными в шкафу управления преобразователями частоты приводят в движение подъемные механизмы для опускания и подъема грузовых платформ.