Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм
Габариты: 5

Червячные редукторы SMI — это компактность в сочетании с высокой энергетической плотностью. Они отличаются низким уровнем шума при передаче крутящего момента. Благодаря простой и эффективной конструкции они находят применение в ограниченных пространствах, в которых нельзя использовать другие виды редукторов. Червячные редукторы SMI выпускаются в следующих конфигурациях: с гладкой наружной поверхностью и с закрытой поверхностью.

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Высокая перегрузочная способность
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями
  • Плавный ход и низкий уровень шума
  • Малый вес благодаря корпусу из алюминия
  • Широкий спектр применений благодаря гибкой модульной конструкции
  • Гладкий корпус с возможностью промывки
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями