Продукты питания

Надежные и безопасные приводные технологии для пищевой промышленности

Компания NORD DRIVESYSTEMS работает на многих направлениях в рамках пищевой промышленности и предлагает инновационные и специализированные приводные системы.

Мы знакомы с особенностями вашего бизнеса и с вашими требованиями. Мы предпочитаем долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками и партнерами. Можете на нас положиться. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы упрочить репутацию вашего бренда.

Компания NORD DRIVESYSTEMS — это:

  • глубокое знание технической специфики отрасли и техническая поддержка;
  • комплексные приводные системы от единого поставщика;
  • мировой охват в предоставлении продукции и услуг;
  • тысячи приводов, установленных на производствах продуктов питания и напитков;
  • широкий ассортимент высококачественной продукции;
  • надежность, экономичность и длительный срок службы устройств;
  • признанное качество продукции, соответствующее международным стандартам.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Синхронные двигатели в гладком корпусе

Синхронные двигатели

  • Мощность: 1 HP - 3 HP
  • Класс эффективности IE4
  • Разрешения и акты приемки международного образца

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Baader Group

Высокотехнологичное сепарирующее оборудование

BAADER Group разрабатывает сепараторы для пищевой промышленности более 40 лет. Ассортимент включает в себя пресс-сепараторы, зубчатые цепи которых приводятся в движение прочными цилиндро-коническими мотор-редукторами NORD.

Ambit Projects

Гибкие приводные решения для пищевой промышленности

Английская машиностроительная компания Ambit Projects оснащает свое моечное оборудование для сельскохозяйственной продукции приводными системами NORD. Обработка поверхности nsd tupH оптимально защищает его корпус от коррозии.

Arnreiter

Приводные системы демонстрируют силу на конвейерах зерновой мельницы

Взрывозащищенные приводы NORD используются при переработке зерна и семян на мельницах Arnreiter Mühle GmbH. Они управляют движением систем транспортировки и распределения надежно и непрерывно.

Zotter

Надежные приводные системы, и все будет в шоколаде

Приводы NORD обеспечивают надежность и повышенную безопасность при смешивании, транспортировке, расфасовке и многих других процессах на шоколадной фабрике Zotter.

Переработка пищевых продуктов, компания Treif

Интеллектуальная резка

Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.

Krijn Verwijs

Коррозионностойкие системы приводов, надежно работающие в атмосфере с высоким содержанием солей

Голландское семейное предприятие Krijn Verwijs B.V. перерабатывает моллюсков и ракообразных в непосредственной близости от Северного моря во влажной и соленой среде. Это давно было проблемой для приводов. Обработка поверхности NORD по технологии nsd tupH помогла ее решить.

Дополнительная информация здесь: