SMIL

Мотор-редукторы NORD для карьера Durance Granulats

Компания SMIL выбрала мотор-редукторы Nord Drivesystems для новой конвейерной системы карьера в г. Гардан (карьер располагается на юге Франции), оператором которого является компания Durance Granulats. Это увеличит уровень добычи на 25%, при этом вес перерабатываемой руды увеличится с 400 000 до 500 000 тонн в год.

Ориентированность на клиента

Компания-специалист по металлическим конструкциям находится в г. Фронтиньян рядом с г. Монпелье. Название компании SMIL – это аббревиатура от Société de Montage Industriels du Languedoc (Общество компаний-монтажников Лангедока). Компания является производителем комплексных конвейерных систем, большей частью предназначенных для тяжелых грузов. Компания, главным образом, обслуживает клиентов на трех рынках: карьеры и шахты, промышленные здания, а также авиационные и морские операции. Компания SMIL разрабатывает и изготавливает системы на заказ и обеспечивает предоставление всех необходимых услуг на месте установки.

Ориентированность на проект

Новая внутренняя система материально-технического обеспечения, поставляемая компанией SMIL, значительно увеличивает производительность в карьере компании Durance Granulats в г. Гардан на юге Франции. Новые ленточные конвейеры, оборудованные мотор-редукторами серии SK 90 с конической зубчатой передачей, изготовленные компанией NORD, позволяют

  • обеспечить разработку трех источников ископаемых вместо одного,
  • повысить уровень добычи на 25%, обеспечивая, таким образом, объем общей переработки ископаемых 500 000 тонн в год.

Задачи проекта

Компания Durance Granulats, дочерняя компания группы EUROVIA, является оператором карьера в районе г. Гардан на юге Франции, где производится добыча и переработка основных компонентов для строительных материалов. В стремлении повышения уровня производительности на этой площадке компания Durance Granulats обратилась в компанию SMIL, которая является специалистом по металлическим конструкциям, для разработки проекта и комплексного монтажа дробильно-сортировочного завода, включающего в себя 25 новых ленточных конвейеров. Ранее работавший и в настоящее время устаревший завод, был частично разрушен и при этом полностью модернизирован в процессе эксплуатации.

Разработка новых источников. Одна из ключевых задач монтажа заключалась в повышении производительности с целью последующей разработки трех различных источников ископаемых (прежде велась разработка лишь одного источника). По окончании проекта стала возможной добыча песка, гравия, щебня, как в самом карьере, так и на второй площадке в 30 км от него. Эти материалы используются, главным образом, в подстилающем грунте и нижнем слое при строительстве дорог. Третьим источником является площадка по переработке, на которой получают материалы из камня для строительства общественных зданий и сооружений. Новая конвейерная система компании SMIL обеспечивает связь между пунктом получения сырья, оборудованием для переработки и пунктом, в котором материалы покидают карьер.

Конструктивное исполнение, обеспечивающее длительный ресурс. Ленточные конвейеры компании SMIL требовали такого решения проблемы приводов, которое не только с самого начала позволит осуществлять безопасную работу, но также обеспечит надежную работу в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в случае любых сбоев в работе двигателя система привода позволяет осуществить гибкую замену.

Прикладное решение

Несмотря на стесненный бюджет, компания NORD смогла предоставить безопасные и простые решения по приводам с высокой надежностью и простым обслуживанием для установки конвейера.

Комплексная безопасность. Ленточные конвейеры были оснащены мотор-редукторами серии SK 90 с конической зубчатой передачей, степенью защиты корпуса IP55 и системой блокировки реверса. Указанная система представляет собой механизм, который срабатывает для предотвращения перемещения ремня в обратном направлении под действием веса груза при остановке конвейера. Данное устройство встроено в передачу двигателя. Компания NORD поставила в общей сложности 26 мотор-редукторов мощностью от 2,2 кВт до 22 кВт.

Надежный в эксплуатации и удобный. Неразъемные картеры редуктора UNICASE со встроенными подшипниками вала обеспечивают максимальный предел прочности при кручении и превосходную несущую способность по радиальным и осевым нагрузкам. Так как все опорные поверхности прошли механическую обработку с одного установа, эти передачи имеют в особенности длительный срок службы. В цехе компании SMIL была выполнена предварительная сборка для последующего монтажа мотор-редукторов на концах конвейера. На случай поломки двигателя используются универсальные двигатели с фитингами IEC для обеспечения быстрой и простой замены.

Комплексное сотрудничество. На начальной стадии проектирования компания SMIL обратилась за помощью к группам компании NORD, которые помогали определить технические характеристики наиболее подходящего оборудования с учетом назначения. В то время, когда работа над сложным проектом в г. Гардан была в стадии реализации, оборудование NORD Drivesystems также было выбрано для нескольких других конвейеров, установленных на другом заводе, оператором которого является компания Durance Granulats.

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Более подробная информация: