Погрузочно-разгрузочные системы

Приводные технологии для погрузки-разгрузки бестарных грузов

Для перевозки бестарного груза используются корабли, поезда и грузовые автомобили. Надежные приводы от компании NORD обеспечивают быструю и безопасную погрузку и разгрузку груза. Мы действуем как единый комплексный поставщик приводных систем (мотор-редукторов, промышленных редукторов, планетарных редукторов) и гарантируем их высокую эксплуатационную доступность, оптимальную сочетаемость компонентов (редукторов, двигателей, преобразователей частоты и тормозных блоков) и проектирование по индивидуальным требованиям заказчиков.

Компания NORD DRIVESYSTEMS — это единый комплексный поставщик приводных технологий

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Портовая логистика WISCO

Мотор-редукторы для тяжелых условий эксплуатации служат для перемещения сыпучих грузов

С 2012 года китайский стальной гигант WISCO управляет работой большого нового перевалочного порта железной руды в Восточно-Китайском море. Погрузочные системы в порту приводятся в движение мотор-редукторами NORD.

Дополнительная информация здесь: