Червячные редукторы UNICASE

Стабильность и мощность

  • Мощность: 0.16 HP - 20 HP
  • Крутящий момент: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 15 кВт
  • Крутящий момент: 93 - 3058 Нм
Габариты: 6

<p>НОВОЕ: Мы полностью пересмотрели конструкцию наших двухступенчатых цилиндрических червячных редукторов SK 02040. На смену этой модели пришли редукторы SK 02040.1, изготовленные из высокопрочного алюминия. Корпус из литого под давлением алюминия гарантирует максимальную жесткость и надежность при малом весе. SK 02040.1 поставляется в диапазоне мощности от 0,12 до 1,10 кВт и обеспечивает крутящий момент до 100 Нм. Широкий выбор передаточных чисел (от 5,37:1 до 330:1) позволяет выбрать оптимальное для заказчика решение. Двигатель можно установить напрямую, без муфты или через адаптер (IEC или NEMA).</p>

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Плавный ход, низкий уровень шума
  • Высокая устойчивость к перегрузкам
  • Надежная конструкция, длительный срок службы и удобство технического обслуживания
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Специальные исполнения