Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Электронное пусковое устройство двигателя NORDAC LINK отличается простотой установки и широкими возможностями штекерного подключения, обеспечивая снижение износа как в динамическом режиме, так и при плавном пуске. Оно позволяет свободно создавать конфигурации и легко выполнять установку. Благодаря встроенному сервисному выключателю и локальным функциям ручного управления ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание устройства производятся без особого труда. 

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • 3 фазы 380 - 500 В
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене

  • 3x цифровых входа, 2x цифровых входа шины, 2x цифровых выхода
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения, а также опционального сервисного выключателя и локальных функций ручного управления
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводной техникой
  • Функция реверса
  • Функции контроля привода, включая средства контроля двигателя и анализ данных термистора
  • Управление торможением двигателя
  • Встроенный сетевой фильтр
  • Работа с асинхронными двигателями