Electromech

Приводные системы для впускных шахт — строительство канализационного туннеля в Абу-Даби

В островном городе Абу-Даби строятся туннели для новой канализации на глубине до 100 м под растущим мегаполисом. Точно синхронизированные надежные приводы NORD безопасно перемещают подъемники для опускания и подъема грузовых платформ по впускным шахтам туннеля.

В центре внимания — заказчик

Компания ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. была основана в 1979 году. Машиностроительная компания в последние годы демонстрировала очень высокие темпы роста и теперь является крупнейшим производителем крановых систем в Индии с преобладающей долей рынка. ElectroMech предлагает решения для широкого спектра применений в промышленном производстве и инфраструктурных проектах. В Пуне компания производит широкий ассортимент подъемников и кранов.

В центре внимания — проект

При строительстве туннеля в Абу-Даби точная синхронная работа приводных агрегатов NORD имеет решающее значение, поскольку портальные краны ElectroMech должны безотказно перемещать платформы на огромную глубину 90 м по нескольким впускным шахтам. Туннель диаметром от 4 до 5,5 м для главного канала «Стратегической программы развития туннелей» (STEP) эмирата в Персидском заливе протянется почти на 40 км под городом и его окрестностями. По окончании строительства новая канализационная система сможет обеспечить производительность утилизации сточных вод, равную 800 000 м³ в день.

Задачи проекта

В эмирате Абу-Даби огромное потребление воды на душу населения — оно достигает 550 л в сутки. Поскольку население мегаполиса продолжает стремительно расти, было решено построить новую, значительно более мощную систему канализации и очистки сточных вод согласно современному уровню развития техники. Система, работающая на базе новых туннелей глубоко под землей, под действием силы тяжести будет собирать все сточные воды и доставлять их к большой насосной станции на побережье.

Из тьмы к дневному свету. Строительство туннелей под густо застроенной городской территорией должно быть бестраншейным. Индийский производитель кранов ElectroMech получил заказ на изготовление и установку больших портальных систем в нескольких впускных шахтах: здесь грузовые платформы опускаются и поднимаются для перемещения персонала, оборудования и материалов под землю и обратно.

Подъемные механизмы синхронизированы. Поскольку ожидалось, что этап бурения займет не менее двух лет, для подъемных устройств требовалось очень надежное приводное решение, которое бы гарантировало минимально возможный объем техобслуживания. Также необходима очень точная синхронная работа приводов одного и того же крана: мотор-редукторы, работающие попарно, должны опускать и поднимать людей, материалы и инструменты на значительные расстояния безопасно, не позволяя платформе принимать неровное положение. В дополнение к этому важному функциональному требованию следует учитывать климат в районе Персидского залива: вся приводная техника должна выдерживать огромные нагрузки из-за сильной жары.

Примененное решение

Совместно с ElectroMech компания NORD DRIVESYSTEMS разработала решения на основе конических мотор-редукторов для основных и вспомогательных подъемных механизмов, используемых в Абу-Даби. Редукторы работают с КПД более 95 процентов. Эти мотор-редукторы оснащены специальными корпусами из серого чугуна, которые обладают высокой прочностью и гарантируют отличную защиту от суровых условий окружающей среды.

Неразлучная пара. Для подъема каждый кран использует пару барабанов. Каждый из барабанов оснащен мотор-редуктором, который управляется присоединенным к нему преобразователем частоты. Конические мотор-редукторы для тяжелых условий работы с номинальной мощностью 110 кВт развивают крутящий момент до 1200 Н·м. Вся система была автоматизирована, чтобы достичь идеальной синхронизации двух барабанов с помощью сигналов энкодера на каждом главном подъемном механизме. Они должны двигаться точно в такт друг другу; это гарантирует, что грузовую платформу можно опускать и поднимать во впускной шахте без опасного наклона.

Совместные решения. Преобразователи частоты NORD с полеориентированным управлением гарантируют, что допустимое отклонение ±5° не будет превышено, благодаря чему поддерживается постоянная скорость при изменяющихся нагрузках и очень высокие крутящие моменты во время запуска. Эта система, состоящая из двухступенчатых цилиндро-конических редукторов и преобразователей частоты, — лишь один из недавних примеров сотрудничества между NORD и ElectroMech: за несколько лет партнеры уже реализовали ряд индивидуально адаптированных приводных решений для различных подъемных систем.

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Дополнительная информация: