Мотор-редукторы
NORD выпускает три серии редукторов с высокими выходными вращающими моментами и высоким кпд, и эти устройства нашли применение в более чем 100 отраслях.
NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий выбор мотор-редукторов, электродвигателей и компонентов приводной электроники различных размеров и конструкций.
NORD выпускает три серии редукторов с высокими выходными вращающими моментами и высоким кпд, и эти устройства нашли применение в более чем 100 отраслях.
Электрические двигатели NORD имеют высокий кпд, крайне надежны и совместимы со всеми редукторами нашего производства. Ваше преимущество — максимальная гибкость!
Очень высокой выходной вращающий момент, низкий уровень шумового воздействия и длительный срок службы. Таковы отличительные черты промышленных редукторов MAXXDRIVE производства NORD DRIVESYSTEMS.
NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Интеллектуальные приводные решения с максимальными возможностями применения: Getriebebau NORD занимается этим более 50 лет. Сегодня мы считаемся одними из лидеров этой отрасли во всем мире, что является результатом современного собственного производства вплоть до мельчайших деталей, сплошного контроля качества и строгой ориентации на потребителя.
Идеально согласованные друг с другом отдельные компоненты обеспечивают точность посадки, гибкость и долговечность в решениях наших редукторов. Воспользуйтесь преимуществами всего ассортимента приводной техники, который включает в себя редукторы, электродвигатели, промышленные редукторы, преобразователи частоты и пускатели двигателей для централизованного и децентрализованного управления приводом.
Что является особенным в приводных решениях NORD?
Мотор-редукторы
Разработанный нами компактный блочный корпус является сегодня промышленным стандартом во всем мире и значительно экономит монтажное пространство.
Узнайте больше о наших мотор-редукторах!
Промышленные редукторы
Оптимально сбалансированная геометрия, прочная конструкция и прецизионное выравнивание валов позволяют использовать их в тяжелых условиях применения с высокими крутящими моментами.
Убедитесь сами!
Одиночные двигатели
NORD предлагает большой выбор электродвигателей собственного производства, таких как двигатели однофазного тока, энергоэффективные двигатели и двигатели с гладкой поверхностью корпуса.
Найдите подходящий привод прямо сейчас!
Электронная приводная техника
Наша приводная электроника охватывает широкий диапазон мощности и функционально расширяема, отвечая тем самым требованиям различных областей применения.
Ознакомьтесь с преимуществами нашей приводной электроники на видео!
К электронной приводной технике
Для высокой производительности: мотор-редукторы NORD
NORD производит большое количество мотор-редукторов для самых разных сфер применения. Например, наши цилиндрические мотор-редукторы имеют гибкую модульную конструкцию и смонтированы в неразъемном корпусе, изготовленном с высокой точностью и рассчитанном на тяжелые нагрузки.
За счет параллельного смещения осей плоские мотор-редукторы имеют более короткую габаритную длину и в съемном исполнении со сквозным полым валом могут монтироваться прямо на ведущий вал. Конические и червячные редукторы позволяют сэкономить много монтажного пространства, так как вал двигателя и приводной вал расположены под углом 90° друг к другу. Помимо этого, наши конические редукторы оснащены ограничителем обратного хода.
Ознакомьтесь с мотор-редукторами NORD прямо сейчас
Для более высокой производительности: энергоэффективные электродвигатели NORD
Мы придаем большое значение защите ресурсов. Вот почему наши электродвигатели выполняют и превосходят все действующие в мире требования к минимальному требуемому уровню КПД. Эти двигатели подходят для использования в сетях с напряжением 50 и 60 Гц по всему миру. Кроме того, NORD поставляет легко моющиеся двигатели с гладким корпусом, однофазные двигатели и электродвигатели для привода рольгангов для тяжелых условий эксплуатации.
Для максимальной работоспособности: приводная электроника NORD
Мы заботимся об оптимальном управлении вашим приводом – с помощью частотных преобразователей для шкафов управления или для децентрализованного использования непосредственно в приложении. Наши преобразователи предлагают широкий диапазон мощности, масштабируемые функции и высокое качество регулирования.
Хотите узнать больше о нашей мощной приводной электронике?
Для максимальной безопасности: продукты в исполнении ATEX
С соответствии с вашими индивидуальными требованиями мы производим все двигатели также во взрывозащищенном исполнении (зоны 1, 2, 21 и 22).