Стандартные синхронные двигатели

Синхронные двигатели

  • Мощность: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Мощность: 1,1 - 5,5 кВт
  • Класс эффективности IE4
  • Сертификаты и допуски международного образца

Синхронные электродвигатели NORD DRIVESYSTEMS с постоянными магнитами отличаются высоким показателем кпд и низкими эксплуатационными расходами. Они полностью совместимы с модульной техникой NORD, что позволяет быстро создавать системы с нужными функциями. Эти двигатели способны поддерживать скорость, близкую к постоянной, что упрощает управление установкой.

Стандартные синхронные двигатели NORD могут дополнительно оснащаться следующим оборудованием:

  • тормоз (BRE+), малошумный тормоз (NRB1/2), внешний вентилятор (F)
  • Защита двигателя: датчик температуры (TF), температурное реле (TW), протикоконденсатный нагреватель (SH)
  • Подключение двигателя: штекерное соединение двигателя (MS)