NEW

Синхронные электродвигатели IE5+ (TEFC)

Эффективные и компактные

  • Мощность: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Мощность: 0,35 - 4,00 кВт
  • Следующий класс энергоэффективности: IE5+
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактный дизайн
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

На собственном производстве компания NORD создает новое поколение синхронных двигателей класса IE5+, предназначенных для работы в сфере внутренней логистики, а также в пищевой промышленности. Компактная и гигиеничная конструкция позволяет устанавливать наши двигатели в условиях ограниченного пространства, а также обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и легкую чистку. Синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ) может иметь опциональное исполнение со степенью защиты IP69K. Встроенный энкодер доступен в стандартном исполнении, а встроенный механический тормоз предлагается в качестве опции. Использование этих двигателей позволяет сократить число конфигураций и снизить эксплуатационные расходы. Синхронные двигатели NORD совместимы со всеми редукторами и преобразователями частоты NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range