Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

  • тормоз (BRE), двойной тормоз (DBR+), инкрементный энкодер (IG), внешний вентилятор (F)
  • Защита двигателя: датчик температуры (TF), температурное реле (TW), протикоконденсатный нагреватель (SH)
  • Подключение двигателя: штекерное соединение двигателя (MS)

Асинхронные стандартные двигатели NORD отвечают требованиям основных стандартов эффективности и поставляются в конфигурациях, отвечающих разным международным стандартам. Они могут быть оснащены следующим оборудованием: