Системы взвешивания и дозирования
Приводные технологии для взвешивания и обмера бестарных грузов
Для добавления в технологический процесс необходимого количества бестарного материала предварительно производится измерение его количества и взвешивание. Для точного и динамичного контроля подачи насыпных материалов каждым приводом NORD, установленным в системе, можно управлять независимо.
Конические редукторы BLOCK
Мощные и проверенные
- Мощность:
0.16 HP - 268 HP
- Крутящий момент:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
- Мощность: 0,12 - 200 кВт
- Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
- Мощность:
0.16 HP - 268 HP
- Крутящий момент:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
- Мощность: 0,12 - 200 кВт
- Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм
Цилиндрические соосные мотор-редукторы BLOCK
Надежное многофункциональное решение
- Мощность:
0.16 HP - 215 HP
- Крутящий момент:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
- Мощность: 0,12 - 160 кВт
- Крутящий момент: 10 - 26 000 Нм
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
Привод с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC. 1
- Мощность:
0.16 - 50
- Крутящий момент:
248 - 29,200
Стандартные электродвигатели
Асинхронные двигатели
- Мощность:
0.16 HP - 75 HP
- Мощность: 0,12 - 55 кВт
- Сертификаты и допуски международного образца
- Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты
Выше гибкость, ниже затраты
- Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стену или на двигатель
- Максимальная гибкость благодаря модульной структуре
Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E
Широкие функциональные возможности, высокая мощность
- Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
- Степень защиты: IP20
Дополнительная информация здесь: