Складская логистика

Динамические приводные технологии для складской логистики

К приводам вертикальных и горизонтальных конвейеров в автоматизированных система хранения предъявляются высокие требования. С нашими приводными системами вы сможете добиться полного соблюдения этих требований, а также экономичности и бесперебойности рабочих процессов.

Высокая эксплуатационная доступность и динамичность, интеллектуальные функции, системное совершенство и соответствия высоким критериям безопасности при сокращенном числе версий исполнения: компания NORD DRIVESYSTEMS готова предложить вам кастомизированные и простые в эксплуатации системы, обладающие всеми этими преимуществами.

LogiDrive — техническое решение для интралогистики в аэропортах

Система LogiDrive оборудована стандартными синхронными двигателями и децентрализованными инверторами, соответствует высочайшим стандартам эффективности и поэтому имеет существенно сниженную стоимость владения — с ней вы не разочаруетесь в приводных технологиях.

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

A6050


A6050
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

F3020_E3000 - Флаер SK 200E – Блок 25


F3020_E3000 - Флаер SK 200E – Блок 25
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9012


S9012
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9091


S9091
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3025_E3000 - NORDAC LINK Field Distribution System


F3025_E3000 - NORDAC LINK Field Distribution System
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: