Червячные мотор-редукторы

Индивидуальный подход к разработке приводных технологий

Благодаря универсальному корпусу червячные редукторы NORD можно быстро и просто настроить для широкого спектра применений.

Червячные редукторы UNICASE

Стабильность и мощность

  • Мощность: 0.16 HP - 20 HP
  • Крутящий момент: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 15 кВт
  • Крутящий момент: 93 - 3058 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SI

Модульность и гибкость

  • Мощность: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Мотор-редукторы NORD с червячным редуктором – приводная техника на заказ

Червячные редукторы NORD DRIVESYSTEMS проявляют свои сильные стороны в тех приложениях, где требуются высокие передаточные отношения. Поэтому наши червячные мотор-редукторы находят оптимальное применение во внутрипроизводственной логистике, упаковочной технике или в пищевой промышленности.

Четыре веские причины в пользу червячных мотор-редукторов от NORD:

  • Прочность
    Наши червячные мотор-редукторы обладают высокой стойкостью к перегрузкам.
  • Удобство для пользователя
    Водонепроницаемое исполнение Wash-down обеспечивает простое и эффективное очищение приводных систем.
  • Защита от коррозии
    Обработка поверхности глубокого проникновения nsd tupH предотвращает образование ржавчины.
  • Гибкость
    Модульный принцип построения наших компонентов дает пользователям максимальную свободу.

Конструктивный модуль для максимальной гибкости: наши червячные редукторы UNIVERSAL SI

Существует множество областей применения для приводных систем, каждая из которых выдвигает особые требования. С червячными мотор-редукторами UNIVERSAL серии SI вы можете скомплектовать все компоненты так, как это требуется для вашей задачи.

Червячные редукторы UNIVERSAL впечатляют своей высокой удельной мощностью и малыми габаритами. По запросу мы поставляем их также с высокоэффективной обработкой поверхности nsd tupH.

Наряду с универсальными редукторами в базовом корпусе мы предлагаем множество других компонентов, которые легко конфигурируются. Мы можем взять на себя также монтаж отдельных компонентов.

Прочитайте информацию о наших модульных червячных мотор-редукторах SI прямо сейчас!

Узнать больше

Чистое дело: червячный редуктор UNIVERSAL SMI

В отраслях с высокими гигиеническими требованиями, как в пищевой или фармацевтической промышленности, системы и компоненты должны чиститься очень легко. Поэтому наши червячные мотор-редукторы UNIVERSAL серии SMI оснащены гладкой поверхностью.

Мы поставляем эти мотор-редукторы с двигателем IEC или NEMA либо с безмуфтовым двигателем прямого крепления, каждый в исполнении с креплением на лапах или на фланце.

Червячные мотор-редукторы BLOCK: компактные и эффективные

В 1981 году инженеры NORD разработали концепцию блочного корпуса, которая объединила все элементы редуктора в одном неразъемном корпусе. В то время никто не предполагал, что эта конструкция когда-то станет всемирным стандартом для корпусов редукторов.

Причина успеха нашего корпуса BLOCK проста: благодаря компактному расположению всех элементов редуктора мотор-редукторы достигают более высоких крутящих моментов привода и более высокой устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам. Наши электродвигатели с червячным редуктором имеют и такую конструкцию.

Прочитайте здесь, как наши червячные редукторы BLOCK оптимизируют логистику французской службы доставки почты Chronopost.

К областям применения