Краны

Приводные технологии для кранов

Краны используются для вертикального и горизонтального перемещения грузов, то есть они работают как минимум в двух разных плоскостях. Приводы на них устанавливаются электрические. Стандартно используются редукторы с асинхронными двигателями преобразователями частоты [Ed P] инверторами. Однако в некоторых странах по-прежнему используются асинхронные двигатели с переключением полюсов. Краны применяются во множестве отраслей промышленности. В разных отраслях промышленности требования по точности позиционирования грузов, плавности пуска и хода крана и тележки и по торможению могут быть более или менее строгими. В зависимости от применяемого стандарта это может означать и высокие требования к устанавливаемым на краны приводным системам. Действуя во всем мире, компания NORD предлагает продукцию, соответствующую наиболее распространенным стандартам (Европа: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 и 13001-2; Северная Америка: CMAA 70, 74 и ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Индия: IS 3177, 4137).

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Дополнительная информация: