Переработка рыбы и морепродуктов

Износоустойчивые системы для переработки морепродуктов

В производстве и переработке морепродуктов соленая и пресная вода присутствуют неизменно. Поэтому используемые здесь приводные системы должны быть особенно устойчивы к действию этих сред. Компания NORD предлагает приводы в алюминиевых корпусах со специальной обработкой поверхностей как маломассивную, надежную и экономичную альтернативу устройствам из нержавеющей стали. Мотор-редукторы с функцией самодренирования и децентрализованные инверторы просты в очистке.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 3 HP
  • Мощность: 0,12 - 2,2 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Krijn Verwijs

Коррозионностойкие системы приводов, надежно работающие в атмосфере с высоким содержанием солей

Голландское семейное предприятие Krijn Verwijs B.V. перерабатывает моллюсков и ракообразных в непосредственной близости от Северного моря во влажной и соленой среде. Это давно было проблемой для приводов. Обработка поверхности NORD по технологии nsd tupH помогла ее решить.

Дополнительная информация здесь: