Comeco
Курс на успех
Шведская компания Comeco искала решение, которое позволило бы повысить потребительские свойства их станков и снизить расходы на производство, и решила запустить новую линейку гибочных станков с электрическим приводом вместо гидравлического. Компания NORD DRIVESYSTEMS оказала поддержку Comeco на этапе начального планирования и разработки прототипа вплоть до запуска в производство и подготовила векторный привод переменного тока со встроенным ПЛК, который управляет всеми функциями станка. Новое решение проще, надежнее и не требует сложного технического обслуживания. С ним вы не только потратите меньше денег на закупку комплектующих деталей, но и вдвое сократите время на сборку.

В центре внимания — заказчик
Comeco Trading AB — это небольшая управляемая владельцем компания в городе Энчёпинг в административном регионе Уппсала к северу от столицы Швеции, Стокгольма. Comeco производит обогреватели для строительной промышленности с 1991 года. В 2009 году ассортимент пополнили станки для резки и гибки арматуры. Comeco выпускает, продает и обслуживает станки напрямую или через торговых партнеров, в основном в Скандинавских странах. В компании работает семь человек.
В центре внимания — проект
Некоторые устанавливаются на заводах по производству арматуры, но большинство передвижных станков для гибки арматуры используются на строительных площадках. Эти станки позволяют вручную загрузить один или несколько стальных прутков и изогнуть их под нужным углом. 80 процентов станков для гибки арматуры производства Comeco сдаются в аренду. Оставшиеся станки в основном продаются строительным компаниям, и лишь некоторые — производителям арматуры. На заводах используются автоматические линии для тонкой арматуры, позволяющие в короткие сроки производить большое количество одинаковых изделий. Но даже им приходится использовать ручные гибочные станки, например от Comeco, для более толстых прутков. Сортовой прокат для строительства крупных объектов, таких как мосты или высотные здания, обычно заказывается на заводе по спецификации. Но строительным компаниям по-прежнему нужны станки на объекте, чтобы вносить корректировки в соответствии с более поздними изменениями. А на небольших объектах строительные компании обычно просто сгибают всю необходимую арматуру своими силами.

Задачи проекта
Небольшая шведская компания-производитель Comeco предлагает отвечающие самым разным запросам гибочные станки для арматуры различного диаметра. Совместно с NORD DRIVESYSTEMS она модернизировала одну производственную линию для арматуры диаметром до 20 мм, оснастив ее электроприводом, и в настоящее время приступила к модернизации другой производственной линии для арматуры диаметром до 40 мм.
Свои первые гибочные станки компания Comeco оснащала гидравлическим приводом. Это частый выбор для станков для гибки арматуры. Однако специалисты по строительному оборудованию обнаружили, что с испытываемой технологией возникает рад проблем. Фредрик Халлберг, владелец и управляющий Comeco, рассказал: «У нас есть две модели гидравлических гибочных станков, которые мы разработали с нуля. Электрическая система является очень сложной. Отремонтировать ее в случае отказа может практически только тот инженер, который ее создал. Установка гидравлического агрегата, системы трубопроводов и датчиков занимает много времени. Такие станки намного сложнее, они выходят из строя чаще, чем наши новые электромеханические модели». Поэтому компания Comeco изучила возможные решения, которые позволили бы сделать станки прочнее, а в идеале снизить затраты на их производство, но без ущерба для качества. «Анализируя конструктивные решения конкурентов, — вспоминает Халлберг, — мы обнаружили, что можем снизить себестоимость станков, оснастив их электрическим приводом. Представленные на рынке электрические станки для гибки арматуры отличаются гораздо более лаконичным исполнением и ограниченным функционалом по сравнению с гидравлическими. Для нас было важно сохранить широкие функциональные возможности и сделать наши станки более удобными и эффективными, чем доступные недорогие модели».
Примененное решение
По задумке компании Comeco управление всеми функциями станка должно было осуществляться с помощью ПЛК. Поэтому компания NORD предложила векторный привод переменного тока NORDAC FLEX. Преобразователь, установленный на двигатель, оснащен ПЛК для точного управления скоростью и позиционирования. Операторы станков могут выбрать одну из двух настроек скорости в зависимости от уровня квалификации и толщины стального прутка. Станок для арматуры диаметром 20 мм позволяет выбрать сразу два угла изгиба, а потом легко переходить от одной настройки к другой с помощью кнопки переключения. Эти приводные системы оснащены мотор-редукторами с параллельными валами, которые обеспечивают высокий крутящий момент при очень компактных размерах. NORD производит все компоненты и, таким образом, может обеспечить высокоэффективную передачу с минимальными потерями.
Приводы поставляются в собранном виде с предварительно настроенными параметрами в комплекте с блоком ParameterBox, который Comeco получает в готовом виде и устанавливает на панели управления станком. Электронный привод не требует сложного подключения: в отличие от гидравлической системы, его нужно просто подключить к сети. «На этом мы, разумеется, тоже экономим деньги, — пояснил Халлберг. — С блоком ParameterBox нам не нужны все эти многочисленные переключатели. Компания NORD поставляет его с кнопками и дисплеем, предварительно запрограммировав в соответствии с нашими требованиями. Скорость, угол и режим работы отображаются на дисплее, и этими параметрами можно управлять с помощью клавиатуры. Вы меняете угол изгиба с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, а скорость — с помощью кнопок со стрелками вправо и влево. Это очень просто. Операторам не нужно выискивать нужный пункт в меню».