Хлебопекарное производство

Кастомизированные приводные системы для хлебопекарен

Хлебопекарное производство — это множество сложных и взаимосвязанных процессов и, конечно же, передаваемые из поколения в поколение традиции и мастерство. Поэтому компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает индивидуальные технические решения как для домашних пекарен, так и для крупных производственных линий. В частности, для хлебопекарного производства мы разработали усиленные подшипники для валов приводов мешалок и динамичные ременные приводы с точным позиционированием. Кроме того, мы предлагаем приводы во взрывозащищенном исполнении для эксплуатации в условиях сильной запыленности.

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 3 HP
  • Мощность: 0,12 - 2,2 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца

Взрывозащита от пыли

Взрывозащищенные двигатели

  • Мощность: 0,12 - 22 кВт
  • Классы эффективности: IE1 и IE2

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Arnreiter

Приводные системы демонстрируют силу на конвейерах зерновой мельницы

Взрывозащищенные приводы NORD используются при переработке зерна и семян на мельницах Arnreiter Mühle GmbH. Они управляют движением систем транспортировки и распределения надежно и непрерывно.

Zotter

Надежные приводные системы, и все будет в шоколаде

Приводы NORD обеспечивают надежность и повышенную безопасность при смешивании, транспортировке, расфасовке и многих других процессах на шоколадной фабрике Zotter.

Дополнительная информация здесь: