Цилиндрические соосные мотор-редукторы BLOCK

Надежное многофункциональное решение

  • Мощность: 0.16 HP - 215 HP
  • Крутящий момент: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 160 кВт
  • Крутящий момент: 10 - 26 000 Нм
Габариты: 11
Монтажное положение: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Традиционно широкая функциональность. Цилиндрические мотор-редукторы NORD выпускаются в блочных корпусах с 80-х годов прошлого столетия и зарекомендовали себя как неприхотливые в обслуживании и надежные устройства с длительным сроком службы.

  • Редукторы со сплошными валами
  • Варианты на лапе и фланце
  • Коаксиальные редукторы

  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Компактная конструкция
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Бесшумная работа
  • Специальные исполнения