TCO

Стоимость жизненного цикла оборудования

Эффективные приводные решения NORD позволяют достичь оптимизированной стоимости жизненного цикла оборудования, которая существенно снижает эксплуатационные расходы. Модульный комплект продукции NORD позволяет сократить количество вариантов. Кроме того, специально конфигурируемые системы для соответствующих отраслей упрощают управление запасными частями.

Снижение затрат

Синхронные двигатели IE4 полностью раскрывают свой потенциал в условиях применения с частичной нагрузкой и низкими скоростями. За счет использования синхронных двигателей IE4 возможна значительная экономия на затратах для систем транспортировки багажа.

Синхронные двигатели IE4 достигают значительного снижения затрат в течение всего срока службы и быстрого наступления точки безубыточности при минимальных дополнительных инвестициях.

IE4 означает энергоэффективность:

  • соответствие самым высоким стандартам эффективности
  • значительное сокращение затрат с точки зрения стоимости жизненного цикла оборудования
  • высокая эффективность даже в диапазонах частичной нагрузки и низкой частоты вращения благодаря технологии PMSM

Высокоэффективные двигатели IE4

Стандарт IEC 60034-30 определяет требования к эффективности для двигателей IE4 посредством данных КПД. Следовательно, синхронные двигатели NORD DRIVESYSTEMS на постоянных магнитах гарантируют высокий КПД. NORD поставляет синхронные двигатели с высотой оси от 80 до 100 мм и мощностью до 5,5 кВт.

Использование синхронных двигателей IE4 минимизирует общие затраты в течение срока службы. Двигатель NORD IE4 обеспечивает значительно более высокого КПД и окупает стоимость приобретения в кратчайший срок (окупаемость инвестиций).

Стандартные синхронные двигатели

Синхронные двигатели

  • Мощность: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Мощность: 1,1 - 5,5 кВт
  • Класс эффективности IE4
  • Сертификаты и допуски международного образца

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Дополнительная информация: