Взрывозащищенные двигатели

Оптимально защищенные

Взрывозащищенные двигатели NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают мощность от 0,12 до 30 кВт и отвечают всем требованиям строгих европейских директив ATEX.

Электродвигатели со взрывозащитой

Системы и компоненты во взрывоопасных средах должны отвечать соответствующим национальным спецификациям страны-оператора. Внутри ЕС это директива 2014/34/ЕС. NORD DRIVESYSTEMS имеет многолетний опыт работы в области газо- и пылевзрывобезопасности и предлагает особо надежные электродвигатели мощностью от 0,12 до 200 кВт специально для этих областей применения.

Наряду с требованиям взрывобезопасности данные двигатели также отвечают требованиям, которые не предписаны взрывозащитой, таким как Директива по экологическому проектированию электропотребляющей продукции, ЭМС и Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ.

В дополнение к двигателям для европейского рынка NORD DRIVESYSTEMS предлагает также взрывозащищенные двигатели для многих других регионов мира, таких как Россия, США, или в соответствии со стандартом IEC Ex.

Эти двигатели имеют всестороннюю защиту от взрыва и специально разработаны для применения в потенциально взрывоопасной пылевой или газовой атмосфере. Наши взрывозащищенные двигатели встречаются в самых разных областях применения, например в качестве приводов для насосов, мешалок или подъемников.

Взрывозащищенные двигатели NORD: надежная вещь

  • Прочность
    Наши электродвигатели со взрывозащитой могут использоваться в пылевых атмосферах категории 2D или 3D (зоны 21 и 22) и в газовых атмосферах категории 2G или 3G (зоны 1 и 2).
  • Качество
    NORD DRIVESYSTEMS очень тесно сотрудничает с Физико-техническим институтом (PTB) и компанией DEKRA EXAM GmbH, чтобы поддерживать качество продукции и контроля на самом высоком уровне. Все двигатели категории 2 имеют сертификат об утверждении типа.
  • Ноу-хау
    NORD DRIVESYSTEMS имеет многолетний опыт работы в области пыле- и газовзрывозащиты и уже более десяти лет производит взрывозащищенные двигатели, отвечающие самым высоким требованиям.

Приводы с защитой от взрыва пыли

Будь то на мукомольных мельницах, в пищевой или фармацевтической промышленности, во всех этих областях применения могут образовываться взрывоопасные пылевые атмосферы. Чтобы надежно предотвращать взрывы или пожары, эти двигатели, предназначенные для использования в Европе, соответствуют европейскому стандарту EN 60079-31 и типу взрывозащиты tD.

Узнайте о преимуществах наших электродвигателей с пылевзрывозащитой.

Больше информации

Взрывозащищенные двигатели для газовой атмосферы

Эффективная взрывозащита является обязательной также для приводных систем в потенциально взрывоопасных газовых средах. Поэтому специально для этой области применения NORD производит взрывозащищенные двигатели, которые соответствуют строгим нормам директивы ЕС 2014/34/ЕС. Мы предлагаем эти приводы с видом взрывозащиты «повышенная безопасность» (e), «взрывонепроницаемая оболочка» (d/de) и «конструкция без искрения» (n) с высоким для этих двигателей классом энергоэффективности IE2.

Для зон, где могут возникать как пылевые, так и газовые атмосферы, мы по запросу поставляем приводы с комбинированной защитой.