Защита оборудования с помощью
высокопрочных лакокрасочных покрытий
Растворителей меньше, эффективность выше

Энергоэффективность как политика компании
Мы применяем высоконаполненные краски последнего поколения, у которых показатели по выделению растворителей и других летучих органических соединений намного ниже законодательно установленных предельных значений. Тем самым мы вносим вклад в защиту окружающей среды. Высоконаполненные краски содержат большую долю твердого вещества – до 80 %, а на растворитель приходится всего около 20 %, следовательно они наносят гораздо меньше вреда природе, чем обычные промышленные краски. Наши высоконаполненные составы сочетают в себе экологичность водоэмульсионных красок и высокую функциональность красок на основе растворителей. Кроме того, низкое содержание растворителей в краске означает ее более быстрое высыхание в процессе производства оборудования – и в этом их огромное преимущество по сравнению с составами на водной основе. К тому же перед нанесением красок на водной основе необходимо обезжиривать поверхности и очищать их растворителями. В конечном итоге выигрывают наши заказчики: ведь сокращается время производства и доставки нашего оборудования. Приводные системы компании NORD особенно ценятся за их отличные показатели по энергоэффективности. Эти же стандарты мы используем и при оптимизации на собственных предприятиях.