Технология поверхностной обработки nsd tupH
Изменение свойств приповерхностного слоя
Поверхности устройств, обработанные по технологии nsd tupH, выдерживают самые жесткие внешние воздействия и подходят для применения в гигиенических условиях.

nsd tupH: технология изменения свойств приповерхностного слоя
Компании NORD DRIVESYSTEMS наконец-то удалось удалось найти решение по применению приводных технологий в экстремальных условиях: теперь мы выпускаем редукторные двигатели целого ряда моделей, которые уже знакомы вам по нашему стандартному портфолио, однако обладают устойчивостью нержавеющей стали и характеризуются отличным соотношением технических характеристик и стоимости. Теперь алюминиевые поверхности подвергаются специальной поверхностной обработке, которая придает им исключительную устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря особой технологии приповерхностный слой алюминия становится тверже в семь раз, а само покрытие в 1000 раз превосходит по твердости традиционные лакокрасочные покрытия по показателям износостойкости, и поэтому практически не изнашивается. Такое покрытие становится идеальной защитой от коррозии, поскольку оно не отслаивается и не откалывается, как обычная краска.
Технология nsd tupH для пищевой промышленности
- Соответствует статье 21 CFR 175.300 (Свода федеральных правил американской ассоциации FDA)
- Проведены испытания с различными чистящими средствами
Преимущества технологии nsd tupH
- Коррозионная стойкость и противодействие контактной коррозии
- Легкая очистка поверхностей
- Устойчивость к действию щелочей и кислот с любыми показателями pH
- Проникающая коррозия не развивается даже при повреждении поверхностей
- Покрытие не отслаивается
- Экономичная альтернатива нержавеющей стали
- Меньшая масса по сравнению с нержавеющей сталью
Технология nsd tupH для экстремальных внешних и рабочих условий
- Химическая очистка (устойчивость к действию веществ с любыми показателями pH)
- Высокая влажность воздуха
- Морские и прибрежные объекты
- Пищевая промышленность
- Оборудование автомоек
- Молочная промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Предприятия водоподготовки и водоочистки
Испытания алюминиевых корпусов с обработкой поверхности по технологии nsd tupH
- ASTM D714 – испытание на пузырение
- ASTM D610-08 – испытание на устойчивость к коррозии
- ASTM D1654-08 – испытание на устойчивость к царапинам
- ASTM B117-09 – испытание в солевой камере
- ASTM D3170 – испытание гравеметом
- DIN EN ISO 9227 – испытание в солевом тумане
- DIN EN ISO 2409 – испытание сетчатым надрезом
nsd tupH: технология изменения свойств приповерхностного слоя
- Обработка поверхностного слоя металла
- Отслаивание исключено
- Устойчивость к коррозии, как у нержавеющей стали
- Покрытие не отслаивается
- Проникающая коррозия исключена
- Соответствует статье 21 CFR 175.300 (Свода федеральных правил американской ассоциации FDA)
Поверхности устройств, обработанные по технологии nsd tupH, выдерживают самые жесткие внешние воздействия и подходят для применения в гигиенических условиях.
Изделия с обработкой поверхностей по технологии nsd tupH
Явное преимущество | Краска |
Никелевое и никель- тефлоновое покрытие |
Нержавеющая сталь | nsd tupH |
Не отслаивается |
-- | -- | ++ | ++ |
Отсутствует слой покрытия | -- | -- | ++ | ++ |
Устойчивость к коррозии | + | + | ++ | ++ |
Стоимость | + | + | -- | + |
Масса | ++ | ++ | -- | ++ |
Доступность в линейках продукции | + | + | -- | + |
Неравномерность покрытия | -- | -- | ++ | ++ |
Теплопроводность | + | + | -- | + |
Устойчивость к царапинам | -- | -- | ++ | + |
Флайер S3900