Цилиндрические мотор-редукторы STANDARD

Надежное классическое решение

  • Мощность: 0.16 HP - 10 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 6,195 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 7,5 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 700 Нм
Габариты: 6

Цилиндрические редукторы Standard имеют конструкцию, которая соответствует всем базовым требованиям. Они могут находить различное применение – в частности, в составе внутрилогистических систем.

  • Редукторы со сплошными валами
  • Варианты на лапе и фланце
  • Коаксиальные редукторы

  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Специальные исполнения