Алюминий вместо
высококачественной стали
Редукторы Washdown
и специально подготовленные поверхности
в решениях для привода в области гигиены
В пищевой промышленности и производстве напитков, а также в фармакологической промышленности конструкции установок и станков должны соответствовать гигиеническим требованиям. При этом основными процедурами являются регулярная чистка и/или стерилизация, которые, как правило, осуществляются в процессе работы. Для приводной техники, находящейся в эксплуатации, они только усиливают требования. Применяя инновационные разработки для создания новых конструкций, как например, специально подготовленных поверхностей и новой серии коническо-цилиндрических редукторов Washdown, производитель приводов NORD Drivesystems предлагает машиностроителям и пользователям решения, интересные с технической и экономической точек зрения.
Наряду с маслонепроницаемыми мотор-редукторами различных моделей для работы во влажных условиях компания NORD DRIVESYSTEMS на протяжении долгих лет предлагает ряд решений для приводов в области гигиены с целью применения их в пищевой промышленности и производстве напитков. При этом предлагались редукторы с такими характерными особенностями, как пригодность к расширенному диапазону температур, и комплектация такими опциями, как специальное покрытие поверхности или специальные смазочные материалы. С выпуском новой серии двухступенчатых цилиндро-конических редукторов в исполнении Washdown производитель в своем номенклатурном списке имеет теперь оптимизированные системы, выполняющие частые операции по очистке, пригодные для работы с щелочными растворами и кислотами. Жидкие моющие средства могут беспрепятственно стекать с редуктора во время мытья в любом монтажном положении – что обеспечивают большие радиусы плоскостных переходов. К тому же, в конструкции отсутствуют поднутрения или застойные зоны. Блочные корпусы, отлитые из алюминия под давлением, показывают значительно большую коррозионную стойкость, чем модели из стали, и позволяют использовать дополнительную защиту. Они пользуются своими преимуществами стабильности, проверенными временем. Серия включает в себя пять типоразмеров с крутящими моментами в диапазоне от 90 до 660 Нм. В наличии имеются соответственно две модели: открытая, очень легкая, но, тем не менее, очень стабильная конструкция, а также закрытая модель.

Редукторы в исполнении Washdown-Getriebe особенно компактные и легкие. Одновременно их удельная мощность на 60 % выше, чем у предшествующей модели. Поэтому они отлично подходят не только для применения в пищевой промышленности, но и в других сферах, в которых используются традиционные конические зубчатые передачи, например, в подъемно-транспортном оборудовании. Особенно в тех случаях, когда двигатели со встроенными редукторами должны вращаться одновременно, за счет их незначительного веса снижается потребление энергии. Редукторы оснащены опорами выходного вала, увеличенными в размерах, выдерживающими высокие нагрузки, и поэтому подходят для больших усилий. Опционально поставляемые двойные уплотнения при необходимости обеспечивают высокую степень безопасности. Они укомплектованы коротким IEC-адаптером и могут гибко комбинироваться со всей современной палитрой двигателей компании NORD, а также с двигателями других производителей настолько, что клиенты могут подобрать самые гибкие решения для привода. Предположительно поставка редукторов Washdown начнется со второго квартала 2012 года.

Широкий выбор взамен отдельных специальных моделей
В отличие от вариантов с высококачественной сталью, которые у большинства производителей имелись в наличии лишь для некоторых отдельных типов приводов, компонент NSD tupH в качестве опции применяется для очень широкого спектра продукции - пользователи практически не ограничены в свободном выборе редукторов с алюминиевым корпусом. Другим преимуществом является фактор веса: это решение удалось значительно проще, поскольку основной материал алюминий весит значительно меньше, чем сталь, и тем самым предлагает машиностроителям лучшие условия для монтажа. К тому же, приводы с компонентом NSD tupH из-за выбора материала более приемлемы по цене, чем модели из высококачественной стали.