Преобразователи частоты шкафного исполнения
Превосходны для каждой задачи
Преобразователи частоты NORD шкафного исполнения имеют диапазон мощности до 160 кВт и идеально адаптируются к любому клиентскому приложению благодаря множеству функций.
Преобразователи NORD решают приводные задачи в многочисленных, расположенных по всему миру областях применения. Благодаря встроенному ПЛК наша техника разгружает вышестоящий блок управления.
Будь то машиностроители или иные пользователи, наши преобразователи частоты надежны в использовании по всему миру. Независимо от того, применяются ли они во внутрипроизводственной логистике или подъемно-транспортном оборудовании общего назначения, для транспортировки чемоданов или сыпучего груза. Машиностроение общего назначения, обрабатывающие отрасли промышленности и тароупаковочная промышленность также рассчитывают на решения NORD.
Все это благодаря преимуществам, которые предлагает продукция компании NORD DRIVESYSTEMS. Наши преобразователи частоты обеспечивают высокую производительность и безопасность. Благодаря филиалам на всех континентах мы с нашими решениями всегда близки к клиентам и обеспечиваем стабильное качество. Неважно, в каком уголке мира наши приводы станут вашим решением, – мы обеспечим сервисное обслуживание без длительного времени ожидания.
Преобразователи для шкафов управления
Специально для монтажа в шкафах управления мы разработали компактные преобразователи частоты товарной серии NORDAC PRO. Эти преобразователи одинаково подходят для работы как с синхронными, так и с асинхронными двигателями и благодаря большому количеству опций удовлетворяют всем возможным требованиям клиентов.
Наши преобразователи шкафного исполнения имеют диапазон мощности от 0,25 до 160 кВт и могут быть расширены с помощью вставных опциональных компонентов. Различные концепции охлаждения обеспечивают оптимальный отвод тепла.
Почему именно преобразователи шкафного исполнения компании NORD?
- Производительная мощность
Преобразователи NORD для монтажа в шкафах управления дают высокую точность частоты вращения и силу крутящего момента. - Модульное исполнение
При необходимости диапазон функций может быть расширен с помощью большого количества опциональных компонентов. - Безопасность
Преобразователи частоты NORDAC PRO имеют обширную концепцию безопасности для всех компонентов привода. - Точность
Система управления позиционированием Posicon предлагает не только высокоточное, независимое от системы управления точечное позиционирование привода, но и возможность относительного позиционирования бесконечных осей.
Максимальная производительность, и при этом безопасно: преобразователи NORD с STO и SS1
Мы оснастили наши преобразователи шкафного исполнения NORDAC PRO обширными функциями безопасности. Функция Safe Torque Off (STO) отключает крутящий момент двигателя, например, чтобы предотвратить непреднамеренный пуск или инициировать аварийный останов. Функция Safe-Stop (SS1) останавливает двигатель через безопасный останов рампы, а затем активирует функцию STO.
Загрузите здесь актуальную рекламную брошюру по нашему преобразователю NORDAC PRO.