Новый частотный преобразователь SK 540E
Новейшая ступень эволюции семейства частотных преобразователей SK 500E компании NORD. Гибкий модуль для специалистов-автоматчиков.
Гибкий
- Дополнительный универсальный интерфейс датчиков для адаптации SSI, BISS Interface, Hiperface, ENDAT 2.1, SIN/COS 1Vss, CANOPEN и инкрементальные датчики HTL, TTL.
Интеллектуальный
- Встроенный ПЛК для реализации простых задач системы автоматизации или технологических функций.
Открытый
- Работа асинхронных двигателей
- Режим работы «без обратной связи» и режим работы «с обратной связью» синхронных двигателей с постоянным магнитом.
СВОЙСТВА: SK 540E / SK 545E встроенный ПЛК и универсальный интерфейс датчиков
ТИПОРАЗМЕРЫ 1 - 4 (0,25 - 7,5 кВт):
- Функция обеспечения безопасности «Безопасный останов» в соответствии с EN 954-1
- Расположенный на плате CANopen
- Вход инкрементального датчика (TTL)
- Система управления позиционированием POSICON
- Дополнительные разъемы для подключения управляющих сигналов
- Встроенный ПЛК - функциональность
- Универсальный интерфейс датчиков
- Вход PTC с потенциальной развязкой
- Бессенсорное регулирование вектора тока (ISD-регулирование)
- Сетевой фильтр класс C2, класс C1 до 5 м
- Система управления тормозом, электромеханический стопорный тормоз
- Тормозной прерыватель тормозного сопротивления
- Диагностический разъем RS 232
- 4 переключаемых набора параметров
- Все традиционные функции привода
- Автоматическое регулирование намагничивания (функция сохранения энергии)
- Регулятор процесса / ПИД-регулятор
- Цельная структура параметра
- Простота в обслуживании
- Все традиционные шинные системы
- Заводская настройка для машиностроения
- Масштабируемые значения индикации
- Высокое качество регулирования и быстрое время отклика