Частотные преобразователи

Частотный преобразователь для электродвигателя

Частотный преобразователь для электродвигателя - это один из основных элементов в большинстве электроприводов, используемый для управления двигателями. Их применение дает массу преимуществ, однако, справедливости ради, стоит сказать, что и причиняет некоторые неудобства при выборе тех или иных технических решений. Что же нужно знать при его выборе?

Прежде всего, нужно обратить свое внимание на мощность. Правильно выбранная мощность преобразователя поможет снизить механические и токовые нагрузки на однофазные и трехфазные электродвигатели. Также следует обратить внимание на электромагнитную совместимость и возможность питания от аварийного генератора.

Основными преимуществами частотных преобразователей NORD являются:

  • Значительная экономия электроэнергии
  • Высокая экономическая эффективность
  • Высокий КПД
  • Минимальная потеря мощности

Компания NORD производит частотные преобразователи для асинхронных двигателей уже более пятнадцати лет. Все это время мы совершенствовали свои знания и умения в конструкции этих приборов. Сегодня мы готовы заверить, что преобразователи NORD для электродвигателей - это продукция высокого класса, которая не нуждается в дополнительном представлении.