Контроль состояния

для профилактического технического обслуживания

Для КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ данные привода и состояния записываются периодически или непрерывно, чтобы оптимизировать эксплуатационную безопасность и эффективность механизмов и технологического оборудования. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ может предоставить важную информацию для ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Цель состоит в том, чтобы заблаговременно обслуживать механизмы и оборудование, сократить время простоя и повысить эффективность всего технологического оборудования.

Преимущества для наших клиентов:

  • обнаружение и предотвращение недопустимых рабочих состояний на ранней стадии;
  • обслуживание по состоянию заменяет плановое обслуживание, основанное на времени;
  • планируемые простои машин и оборудования на основе реальных данных привода и технологических данных;
  • сокращение сервисных и материальных затрат;
  • продление срока службы компонентов и механизма;
  • увеличение доступности системы;
  • избежание незапланированных простоев;
  • планируемый и оптимизированный по стоимости ремонт.

Интеллектуальный привод с контролем состояния для профилактического технического обслуживания

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IIoT) фокусируется на использовании Интернета в промышленных процессах и процедурах. IIoT нацелен на повышение операционной эффективности, снижение затрат и ускорение процессов. Датчики и данные датчиков, играющие центральную роль, обеспечивают основу для КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ и ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Решения для контроля состояния для систем предупредительного технического обслуживания, интегрированные в преобразователь частоты

Система IIoT/Industry 4.0 READY!

Доступны решения для децентрализованных и распределительных шкафов

Датчики

Виртуальные датчики – ПЛК может рассчитывать такую информацию, как оптимальное время замены масла

Интерфейс для цифровых/аналоговых датчиков

Интерфейсы связи

Пороговые значения или общая информация о состоянии могут передаваться извне (через обычные диалекты промышленного Ethernet)

Встроенный ПЛК

Локальная предварительная обработка данных с помощью встроенного ПЛК

Предварительная обработка пороговых значений

Информация о контроле состояния может быть передана в предупредительное техническое обслуживание.

Подход, ориентированный на привод

  • Определение оптимального времени замены масла на основе смоделированной температуры масла без датчиков
  • Предварительная обработка данных привода в интегрированном ПЛК
  • Предоставление данных клиенту через все распространенные интерфейсы

  • Параметры редуктора и конкретные рабочие параметры позволяют точно рассчитать время замены масла.
  • Решение компании NORD основано на том факте, что температура масла является ключевым фактором старения масла в редукторах.
  • Физический датчик температуры не требуется, поскольку виртуальные датчики непрерывно рассчитывают текущую температуру масла с помощью параметров конкретного привода.
  • Существующий преобразователь частоты от NORD используется в качестве блока оценки: алгоритм работает во внутреннем ПЛК.

  • Встроенный ПЛК доступен для всех преобразователей частоты и пускателей двигателя NORD.
  • Запускает функции, связанные с приводом.
  • Интегрирует исполнительные механизмы и датчики, связанные с приводом.
  • Доступ к параметрам.
  • Доступ к данным промышленного Ethernet или полевой шины.
  • Реализация функций для разных сфер применения.

NORDAC PRO

Инверторы распределительных шкафовСледующее поколение инверторов распределительных шкафов. Компактный размер, инновационная и чрезвычайно гибкая концепция связи и интерфейса, функциональное расширение с помощью дополнительных модулей.- Диапазон мощности до 160 кВт- Установка в распределительные шкафы- IP20

NORDAC LINK

Децентрализованный преобразователь частотыПолевой распределитель для гибкой, децентрализованной установки. Гибкая настройка, функции и применение. Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря высокому уровню быстро подключаемых модулей, обслуживание системы с помощью встроенного служебного переключателя и локального средства ручного управления. - Диапазон мощности до 7,5 кВт - Периферийный монтаж - IP55/IP66

NORDAC FLEX

Децентрализованный преобразователь частотыДецентрализованный привод с широкими возможностями монтажа. Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря широким возможностям подключения и простой передаче параметров через EEPROM. - Диапазон мощности до 22 кВт - Монтаж на стену или двигатель - IP55/IP66

NORDAC BASE

Децентрализованный преобразователь частотыЭкономичная децентрализованная версия для простых вариантов привода. Низкие затраты на установку, а также прочная конструкция для простой установки снаружи распределительного шкафа. - Диапазон мощности до 2,2 кВт - Монтаж на стену или двигатель - IP55/IP66 /IP69K

NORDCON APP

Информация визуализируется на экране, стилизованном под приборную панель, и используется для отслеживания состояния привода и диагностики неполадок. Настройка параметров с помощью функции помощи и быстрого доступа к этим параметрам. Функция осциллографа.

подробнее

Программное обеспечение NORDCON

Удобная настройка параметров и программирование нескольких приводов. Редактор ПЛК в соответствии с IEC 61131-3, поддерживающий структурированный текст (ST). Список команд (IL) и библиотека управления движением PLCopen.

Скачать NORDCON