Интеллектуальные стандартизированные приводы
с высокой точностью и эффективностью серводинамики
В сочетании с высокоэффективной электроникой инверторов стандартные асинхронные двигатели классов энергоэффективности IE2 и IE3 и синхронные двигатели с постоянными магнитами класса IE4 могут осуществлять чрезвычайно динамичные последовательности движений. С помощью инверторов частоты (монтируемых на двигатель, стену или в распределительный шкаф) приводы NORD DRIVESYSTEMS выполняют задачи по высокоточному автоматическому позиционированию и обеспечению производственной безопасности, а также реализуют такие функции, как синхронный ход, координация работы по нескольким осям, управление вращением и «летучие ножницы».

Эти системы существенно более экономичны, чем обычные сервоприводы, поскольку их компоненты не только дешевле, но и представлены в более широком ассортименте, а их программное оснащение позволяет создавать конфигурации по специальным требованиям заказчиков.
Преобразователи частоты оснащаются микропроцессорами, работающими в режиме реального времени (продолжительность цикла 10 мс) и поддерживающими гибкое программирование приводных функций по стандарту IEC 61131. Тем самым снимается избыточная нагрузка на внешние управляющие ПЛК. Высокий запас прочности (допускаются перегрузки до 200 %) обеспечивает высокую эксплуатационную надежность приводов, используемых, например, в крановом и подъемном оборудовании. Схема управления, ориентированная на эффективность работы периферийного оборудования, обеспечивает их полную функциональность при переменных нагрузках и частоте вращения двигателя от близкой к нулю до номинальной – даже без использования кодирующих устройств.
Помимо этого, мы предлагаем устройства с высоким пусковым крутящим моментом и обратной связью по частоте вращения. Первоклассные инверторы частоты модели SK 540E с кодирующими устройствами, монтируемые в распределительные шкафы, обеспечивают возможность подключения систем датчиков SSI, BISS, EnDat 2.1 и Hiperface. При децентрализованной схеме размещения инверторов диапазон регулирования мощности составляет до 22 кВт, а при установке в распределительных шкафах – до 160 кВт. Компания NORD поставляет мощные мехатронные приводные системы в комплекте с мотор-редукторами, управляющей электроникой и программными функциями собственной разработки и производства.