Новости –
Альтернатива двигателям из нержавеющей стали для зоны промывки
Новые энергоэффективные двигатели IE5+ с обработкой поверхности nsd tupH обеспечивают явные преимущества производителям оригинального оборудования и конечным потребителям в сфере продуктов питания и напитков. Их чистота, износостойкость и легкость очистки выводят эффективность на совершенно новый уровень и означают выгоду с точки зрения трудозатрат при проектировании и стоимости жизненного цикла оборудования.

Bargteheide, 2020-08-24
В качестве системного решения с редуктором и преобразователем от NORD DRIVESYSTEMS новые синхронные двигатели IE5+ прекрасно подходят для работы в промываемом оборудовании при производстве продуктов питания и напитков. Они идеальны для использования в средах с повышенными гигиеническими требованиями и сложными условиями, поскольку легко моются и устойчивы к коррозии. Дополнительные опции: обработка поверхности по технологии nsd tupH и степень защиты IP69K. Этот новый двигатель выпускается без вентилятора, с гладкими поверхностями, в самодренируемом гигиеническом исполнении. Кроме того, опционально предлагаются энкодер с обратной связью и механический удерживающий тормоз.
Новые синхронные двигатели IE5+ достигают высокого КПД, который намного превышает класс эффективности IE5 и поддерживает высокий уровень в широком диапазоне крутящих моментов. Поэтому они отлично подходят для работы в диапазоне частичных нагрузок. Можно сократить количество вариантов и снизить эксплуатационные расходы. Новый двигатель IE5+ комбинируется с редукторами NORD и приводной электроникой, образуя модульную систему.
Использование нового двигателя IE5+ позволяет минимизировать административные расходы и более рационально организовать процессы производства, логистики, хранения и обслуживания благодаря индивидуально адаптированному спектру решений с сокращенным набором вариантов. Двигатели нового поколения NORD IE5+ окупаются в короткие сроки. Кроме того, значительно снижается стоимость жизненного цикла оборудования.