Новости –
Мощные промышленные редукторы для максимальной предельной термической стойкости
Новые промышленные редукторы NORD MAXXDRIVE® XT были специально разработаны для применений, для которых характерны высокие предельные тепловые нагрузки. Они идеально подходят для работы в составе конвейерных систем.

Bargteheide, 2019-06-06
Инженеры NORD разработали линейку промышленных редукторов MAXXDRIVE® XT с диапазонами мощности и скоростей, которые отвечают потребностям отраслей, где требуются низкое передаточное число и высокая мощность. Оптимизированные для отдельных задач, двухступенчатые конические редукторы идеально подходят для использования при обработке сыпучих материалов и в горнодобывающей отрасли. Диапазон крутящего момента на выходном валу составляет 15–75 кНм при передаточных отношениях 6,3 к 22,4. Промышленные редукторы MAXXDRIVE® XT отличаются не только чрезвычайной прочностью, но также уверенно работают даже в самых суровых условиях. Они также могут быть индивидуально адаптированы для решения любых задач.
Проектировщики могут подобрать необходимый редуктор из линейки моделей семи различных типоразмеров мощностью от 50 до 1500 кВт. Все модели в стандартном исполнении оснащаются оребренным корпусом UNICASE, а также встроенным осевым вентилятором. Очень высокая терморассеивающая способность достигается благодаря увеличенной площади поверхности и крышкам воздуховодов. Из-за этого во многих случаях дополнительное внешнее охлаждение больше не требуется.