Новости –
Приводные двигатели NORD для применения на оборудовании гравийных карьеров – cнижение затрат, увеличение эффективности
Компания NorStone AG начала использовать надежные приводные двигатели от компании NORD DRIVESYSTEMS на гравийном карьере в г. Тау, Юго-Западная Норвегия. Результат: снижение инвестиционных затрат, увеличение эксплуатационной надежности, повышение надежности технологического процесса, а также снижение потребления энергии за счет повышения эффективности.

Bargteheide, 2020-03-25
Компания NorStone является крупнейшим норвежским производителем щебня и гравия. Как и на многих других гравийных карьерах ленточные конвейеры в карьере г. Тау управлялись посредством карданных валов и ременных приводов. Компания HeidelbergCement AG также решила перейти на использование надежных приводных двигателей NORD . Что и было успешно осуществлено. За три года применение прямых приводов позволило увеличить надежность технологического процесса на 4,5 %. Приводные двигатели NORD обеспечили не только повышение надежности и сокращение затрат времени и средств на техническое обслуживание, но и сокращение инвестиционных расходов, направленных на приобретение новых приводов.
По словам г-на Пер Ту, директора производства на объектах компании NorStone: «Переход с универсальных карданных валов и ременных приводов на электродвигатели с прямой зубчатой передачей NORD DRIVESYSTEMS прежде всего позволит нам избежать значительного износа ремней. Помимо этого, в приводы не попадает вода и пыль. Преимущества принятия решения о переходе на компактные и надежные приводные двигатели очевидны. Это был мудрый выбор».