Новости –
Для полной мощности достаточно одной ступени – новые износостойкие одноступенчатые цилиндрические соосные редукторы для насосов, вентиляторов и смесителей
На Ганноверской ярмарке 2016 года NORD DRIVESYSTEMS представляет серию новых одноступенчатых цилиндрических соосных редукторов в легкосплавном корпусе NORDBLOC.1. Редукторы этой серии предназначены в первую очередь для насосов, смесителей, вентиляторов, систем интралогистики и созданы в тесном сотрудничестве с известными в данных областях производителями.

Bargteheide, 2016-06-17
Главное отличие новой разработки – очень высокая крутильная жесткость. Ее прочная конструкция уже показала себя в условиях пробного запуска, например в приближенном к практике тестовом режиме с резким повышением давления насосов и ударами волн. В высокоскоростных системах эти цилиндрические соосные редукторы обладают большей мощностью, чем двухступенчатые варианты. Кроме того, применяемый материал и высокое качество изготовления обеспечивают малый вес и низкий уровень шума, а также очень эффективную работу редукторов. Изделия поставляются с поверхностями, обработанными nsd tupH для максимальной коррозионной стойкости. Таким образом, не представляет сложности их длительное применение даже в агрессивной окружающей среде. Благодаря опциям подключения двигателей IEC и NEMA и множеству вариантов оснащения для валов, подшипников и смазочной системы исполнения гибко адаптируются к индивидуальным требованиям заказчика и условиям применения. Сейчас новые изделия NORDBLOC.1 поставляются в пяти типоразмерах.