Новости –
Оптимизированный монтаж датчика: прочный, безопасный и компактный
В рамках последнего обновления конструкции асинхронных двигателей компания NORD DRIVESYSTEMS также оптимизировала монтаж инкрементного датчика положения. Новая концепция монтажа оптимально защищает датчики от ударных и вибрационных нагрузок, а также позволяет производить модернизацию датчика.

Bargteheide, 2020-05-11
Асинхронные двигатели NORD прошли полную реконструкцию. Обновление конструкции распространяется на многочисленные детали, которые дополнительно улучшают функции, сборку и работу проверенных электродвигателей. Также была пересмотрена концепция монтажа инкрементного датчика положения. Кожух вентилятора, который был оптимизирован с точки зрения конструкции и сборки, теперь защищает датчик положения от ударов и вибраций. Еще одно преимущество новой конструкции: датчик теперь находится вне воздушного потока. Это положительно влияет на эффективность охлаждения. Кроме того, появилась возможность модернизировать датчик.
Инкрементные датчики положения обычно используются для обратной связи по частоте вращения. Эти датчики преобразуют вращательное движение в электрические сигналы, которые считываются и обрабатываются преобразователями частоты и другими устройствами управления.
Оптимизированный монтаж датчика
- Абсолютная защита от ударов благодаря кожуху вентилятора
- Улучшенное охлаждение благодаря тому, что датчик находится вне воздушного потока
- Повторный монтаж датчика теперь выполняется с помощью вставного вала