Новости –
Надежные промышленные редукторы NORD для миксеров сухих бульонов
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH (г. Падерборн, Германия) специализируется на производстве оборудования и разработке инженерных решений специального назначения, а также является признанным экспертом в области основных технологических операций, таких как смешивание, сушка и гранулирование сыпучих материалов. Для крупного заказа пищевой отрасли компания Lödige использовала особо надежные промышленные редукторы от NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2020-08-31
Выполняя большой заказ производителя продуктов питания в Западной Африке, Lödige удалось создать восемь крупногабаритных и десять малогабаритных миксеров для недавно построенного предприятия, выпускающего быстрорастворимые супы и бульонные смеси для западноафриканского рынка. Компания NORD DRIVESYSTEMS из Баргтехайде поставляла необходимые приводы для всех 18 плужных миксеров периодического действия серии FKM. Каждый из восьми больших миксеров имеет общий объем 3000 литров и может производить по одной тонне продукта на партию. Для этого компания NORD DRIVESYSTEMS поставила восемь цилиндрических соосных редукторов и муфт типа SK7207V со сплошным валом 140 мм x 250 мм, которые благодаря передаточному числу 14,20:1 и скорости вращения до 1480 об/мин обеспечивают крутящий момент выходного вала, равный 10 078 Н·м. Двухступенчатые редукторы весом 486 килограммов находятся в середине диапазона 11 типоразмеров промышленных редукторов NORD .
Нужное действие на валу привода
Сердцем миксера является приводной вал, на котором установлены точно рассчитанные и выровненные лопасти миксера, с соответствующей скоростью плавно переносящие необходимую механическую энергию на смешиваемый продукт. Промышленные редукторы от NORD DRIVESYSTEMS передают мощность двигателя до 110 кВт на валы привода миксеров. В Gebrüder Lödige Кристиан Шилькен отвечает за продажу оборудования для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. «Не каждый день приходит такой большой международный заказ. Поэтому важно, чтобы наши поставщики работали слаженно, и мы могли положиться на безусловное качество и обслуживание, доступное во всем мире. В случае комплектного решения NORD DRIVESYSTEMS мы получили полный набор и очень довольны реализацией проекта», — говорит Шилькен о сотрудничестве в проекте.