Новости –
NORD обеспечивает непрерывность хлебопекарного производства в Fine Lady Bakeries
Даже в экстренных случаях вы можете положиться на сервис и доступность продукции NORD DRIVESYSTEMS. Когда компании Fine Lady Bakeries, британскому производителю хлебобулочных изделий из Банбери, потребовалось заменить вышедший из строя редуктор в расстойном шкафу, необходимый для постоянной работы, NORD DRIVESYSTEMS удалось организовать быструю поставку редуктора со специально сконструированным и изготовленным специальным валом из стандартной линейки NORD.

Bargteheide, 2020-10-05
После определения основных размеров неисправного редуктора, произведенного конкурентами и более не поставляемого, стало очевидно, что для обеспечения соответствия размерам приводной муфты, а также параметрам выходного крутящего момента следует сохранить размер и длину вала оригинального редуктора. После расчета осевой нагрузки в компании NORD приняли решение выбрать промышленный редуктор MAXXDRIVE размера 8 с номинальным крутящим моментом 31 000 Н·м и предельной осевой нагрузкой 140 000 Н. Промышленные редукторы MAXXDRIVE специально разработаны для сложных условий эксплуатации и обеспечивают высокий выходной крутящий момент от 15 000 до 250 000 Н·м, а также отличаются бесшумной работой и длительным сроком службы. Доступны редукторы с винтовой зубчатой передачей или конические редукторы, оснащенные высококачественными подшипниками с низким коэффициентом трения и неразъемным корпусом с высокой торсионной жесткостью.
Минимальные сроки поставки, несмотря на специальный вал
Сроки поставки крупных редукторов, изготовленных по индивидуальному заказу, могут составлять от 4 недель для стандартной модели до 16 недель для более сложных конструкций. Кроме того, для редуктора компании Fine Lady Bakeries требовался специальный вал, который необходимо было спроектировать в штаб-квартире NORD в Германии. Несмотря на это, разработка конструкции, сборочного чертежа и подготовка коммерческого предложения были выполнены в течение 24 часов. Срок поставки редуктора со специальным валом обычно составляет 12 недель. Этот срок удалось сократить до 6 недель. После внесения необходимых изменений в существующую схему монтажа редуктор был введен в эксплуатацию.