Новости –
Решения приводов для управляющей техники: компания NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA 2018
Во всех обрабатывающих отраслях промышленности, будь то химическое, фармацевтическое или пищевое производство, горючие газы и пыль представляют серьезную опасностьдля персонала и оборудования. На выставке ACHEMA с 11 по 15 июня 2018 г. компания NORD в первую очередь представляет взрывозащищенные решения приводов, в том числе пыле- и газовзрывозащищенные двигатели, редукторы и электронные приводы, предназначенные для эксплуатации в зонах 1, 2, 21 и 22.

Bargteheide, 2018-05-31
"Помимо этого компания представляет во Франкфурте-на-Майне надежные децентрализованные преобразователи частоты SK 180 E - NORDAC BASE со степенью защиты IP69K. Такие преобразователи, к примеру, находят применение в упаковочной и пищевой промышленности, а также используются в конвейерах и насосах.
Кроме того в линейке взрывозащищенных приводов марки NORD представлены решения для насосного оборудования. Системы привода, состоящие из редуктора, двигателя и преобразователя частоты, образуют группы ведущих и ведомых устройств (Master-Slave), поддерживающие интеллектуальную функцию обмена данными и способные контролировать и управлять всей установкой.
Алюминиевые приводы, поверхность которых обладает такой же устойчивостью к коррозии, как у приводов из высококачественной стали, благодаря технологии обработки nsd tupH, и промышленные приводы для применения в условиях серьезных нагрузок (Heavy Duty) в блочных кожухах дополняют ассортимент продукции северогерманского производителя.
Вы найдете компанию NORD на выставке ACHEMA 2018 в павильоне 5, стенд D51.