Новости –
Рывок вверх с приводами NORD
Чешская компания STROS производит строительные подъемники для клиентов по всему миру. На строительной площадке «Москва-Сити» эти подъемники используются для строительства восьми высотных зданий. Их перемещение обеспечивается высокопроизводительными, специализированными и абсолютно надежными приводами NORD.

Bargteheite, 2019-06-11
На настоящий момент башня Меркурий высотой почти 340 м является самым высоким зданием в Европе. Для удобства работы на такой высоте строительные подъемники должны развивать большую скорость, а также выдерживать скорость ветра до 20 м/с. Подъемники STROS могут перевозить грузы весом до 3200 кг и перемещаться со скоростью до 100 м в минуту. Поскольку в случае поломки подъемника все работы на строительной площадке остановятся, они должны работать без перерыва. Поэтому компания NORD разработала конструкцию с тремя автономно работающими коническими редукторными двигателями, таким образом практически полностью исключая время простоя оборудования. Двигатели оснащены внешними тормозными резисторами и электромагнитными дисковыми тормозами, которые можно разблокировать вручную. В состав комплексного решения, разработанного по техническим условиям заказчика, входит инвертор в шкафу управления с поддержкой управления работой подъемного оборудования. Это обеспечивает плавный пуск и торможение двигателей, а также гарантирует очень точное позиционирование.
STROS использует специально разработанные приводные решения NORD DRIVESYSTEMS с 1997 года. В зависимости от потребностей проекта они поставляются с компонентами, которые устанавливаются по мере необходимости, например, с усиленными подшипниками, специальными материалами корпуса или в конструктивном исполнении, соответствующем требованиям ATEX или NEC. Инверторы в шкафу управления доступны для систем управления различных классов мощности и обеспечивают согласованность функций.
Помимо строительных подъемников, STROS также поставляет пассажирские и грузовые лифты, специальные и стационарные подъемники, подъемные люльки, рабочие платформы и индивидуальные решения. Все они приводятся в действие двигателями NORD.