Новости –
Приводные решения от компании NORD для сокращения эксплуатационных затрат
Для оптимизации совокупной стоимости владения (TCO) компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные и эффективные концепции приводов, не требующие частого обслуживания, на основе своей модульной системы.

Bargteheide, 2019-07-01
Затраты полного срока эксплуатации приводных решений включают все понесенные затраты, начиная с покупки до ввода в эксплуатацию, использования и технического обслуживания вплоть до утилизации. Для оптимизации TCO ассортимент NORD DRIVESYSTEMS включает эффективные приводные решения, которые позволяют значительно сократить эксплуатационные затраты. Помимо прочего, это достигается за счет снижения количества вариантов исполнения с помощью модульной системы NORD. Кроме того, системы, конфигурируемые для конкретных отраслей, помогают сократить количество вариантов исполнения и облегчают управление запасными частями. Так, для применения во внутрипроизводственной логистике и на территории аэропортов NORD поставляет стандартную приводную систему LogiDrive, состоящую из синхронного двигателя IE4, двухступенчатого привода с конической передачей и полевого распределителя NORDAC LINK .
Сокращение потребления энергии с помощью эффективного синхронного двигателя IE4 , минимальное техническое обслуживание и высокое качество, а также надежность и долгий срок службы приводных устройств NORD являются важными факторами, позволяющими оптимизировать TCO.