Новости –
Взрывозащищенные приводы для повышения безопасности при эксплуатации мельниц
Мукомольный завод Arnreiter в Австрии измельчает сырье и перерабатывает его разными способами в продукты высокого качества. С этой целью здесь используется оборудование для испарения, переработки на хлопья, дробления, перемалывания, экструзии, обжаривания, охлаждения, сушки и очистки от оболочки. При измельчении сырья образуется пыль, поэтому для эксплуатации оборудования требуются взрывозащищенные приводы фирмы NORD.

Bargteheide, 2018-06-05
Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий ассортимент механического, электрического и электронного приводного оборудования во взрывозащищенном исполнении . Это позволило северогерманскому производителю обеспечить поставку целого ряда различных мотор-редукторов и децентрализованных мехатронных систем, удовлетворяющих потребности мукомольного завода. Устройства, отличающиеся продолжительным сроком службы и не требующие особого технического обслуживания, приводят в действие ленточные и ковшовые элеваторы, подающие сырье из зернохранилища на верхние этажи для переработки. Помимо этого, они устанавливаются в различные системы подачи и распределения.
Компания NORD предлагает как мотор-редукторы, так и преобразователи частоты – входящие в состав мехатронных модулей или предназначенные для установки в распределительном шкафу – во взрывозащищенном исполнении. Каждый месяц с конвейера завода компании выходит более 1500 пыле- или газовзрывозащищенных приводных систем , предназначенных для эксплуатации в зонах 1, 2, 21 и 22.