Новости –
Эффективная и экономичная антикоррозийная защита: nsd tupH для приводов с алюминиевым корпусом
NORD DRIVESYSTEMS производит приводы с долговечной и надежной антикоррозионной обработкой поверхности nsd tupH. Благодаря такой обработке алюминиевый корпус приобретает гладкую и сверхпрочную поверхность, которая – в отличие от лакокрасочных покрытий – устойчива к ударам и царапинам.

Bargteheide, 2014-11-27
"Приводы хорошо зарекомендовали себя при применении в морской атмосфере, а перед этим прошли успешное испытание согласно стандарту ASTM D714 (Образование пузырьков), ASTM D610-08 (Коррозия), ASTM D1654-08 в соответствии с DIN EN ISO 2409 (Царапины), ASTM B117-09 в соответствии с DIN EN ISO 9227 (Испытание в солевой камере) и ASTM D3170 (Гравилометр). В тесте с гравилометром не наблюдалось растрескивания или снижения устойчивости поверхности. В солевом тумане коррозия не наступала даже через 2000 часов.
Таким образом, приводы с nsd tupH могут использоваться в сложных условиях окружающей среды гораздо дольше обычного срока службы систем с лакокрасочным покрытием. Затраты клиентов на техническое обслуживание и ремонт значительно снижаются благодаря износостойкости и увеличению срока службы приводов. Помимо этого, данная технология обеспечивает высокую надежность технологического процесса: в результате того, что поверхность защищается не путем нанесения какого-либо материала, а закалкой самой поверхности, исключается возможность загрязнения продуктов или рабочей среды, как это бывает, например, при отслаивании краски. Даже сильные удары или царапины не вызывают снижения коррозионной стойкости. В отличие от этого, при образовании царапин на лакокрасочном покрытии происходит просачивание продукта под прилегающие зоны, из-за чего дефект покрытия быстро расширяется и защитное действие фактически прекращается. Покрытие nsd tupH допущено для использования в пищевой промышленности в соответствии с требованиями FDA Title 21 CFR 175.300. Системы с соответствующей обработкой поверхности устойчивы к моющим средствам в диапазоне от pH2 до pH12. Обработка nsd tupH доступна для всех приводов с алюминиевым корпусом – для четырех серий редукторов, двигателей с гладкой поверхностью корпуса и децентрализованного электронного блока управления приводом."