Ambit Projects
Гибкие решения приводов для пищевой промышленности
Машиностроительное предприятие Ambit Projects оснащает оборудование для мойки сельскохозяйственной продукции системами привода марки NORD. Специальное покрытие nsd tupH защищает их корпуса от коррозии.

Проектные требования
Важному постоянному клиенту, британскому машиностроительному предприятию Ambit Projects, предстояло модернизировать и дооснастить установку для переработки свежеубранных овощей. Оборудование отделяет корни и листья, моет, контролирует и упаковывает натуральные продукты.
Агрессивная среда. Установленные приводы испытывают большую нагрузку уже от того, что работают в условиях влажного воздуха. К этому прибавляются еще частые процессы очистки водой и пенящимися чистящими средствами. Даже высококачественное антикоррозийное покрытие не обеспечило долговечной защиты. Лакокрасочное покрытие на имеющихся приводах потрескалось и скоро начало бы отслаиваться. Поэтому системы пришлось закрыть кожухами во избежание загрязнения пищевых продуктов. Сильнее всего пострадали приводы ленточного конвейера, расположенного в непосредственной близости к моечному участку. На этом участке под высоким давлением смываются земля и камни.
Требуется встроенная защита. В связи с этим машиностроительное предприятие искало альтернативные варианты приводов, не требующие дополнительной защиты, прежде всего для ленточных конвейеров, а также для других элементов оборудования. Новые решения приводов позволят машиностроительному предприятию и его конечным потребителям существенно снизить расходы на техническое обслуживание и соответствующие другие затраты. Системы должны не только отличаться стойкостью к коррозии, но и, разумеется, отвечать гигиеническим требованиям, действующим в пищевой промышленности, а также обладать устойчивостью к воздействию дезинфицирующих и чистящих средств.

О заказчике
Компания Ambit Projects Ltd. из английского города Кингс-Линн более 25 лет проектирует и выпускает оборудование для очистки, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции на заказ. Основное внимание при разработке таких решений наряду с применением разрешенных для применения в пищевой промышленности материалов уделяется не требующей особого технического обслуживания конструкции, а также высокой энергоэффективности и экологичности всех установок.
Краткое описание проекта
Для оснащения установки для переработки пищевых продуктов компания NORD поставила машиностроительному предприятию Ambit Projects устойчивые к коррозии системы привода, состоящие
из мотор-редукторов и червячных редукторов SMI. Их корпуса защищены специальной технологией nsd tupH:
- степень защиты IP66/IP69K и устойчивость к воздействию пара высокого давления,
- возможность применения чистящих средств с уровнем pH от 2 до 12,
- отсутствие коррозии по результатам испытания в солевом тумане в течение 2 000 часов.

Прикладное решение
Компания Ambit Projects заменила все приводы конвейерных лент и других элементов оборудования, которых коснулась модернизация, новыми системами привода марки NORD со специальной защитой nsd tupH. nsd tupH – это технология глубинной электрохимической обработки поверхности, направленной на продолжительное улучшение свойств материала. Таким образом прочность корпусов заметно увеличилась, и даже после возникновения механических повреждений коррозия не появится на их поверхности.
Адаптировано к требованиям пищевой промышленности. Приводы, используемые в установках для переработке овощей, серийно оснащаются отвечающими стандартам DIN и унифицированными деталями из высококачественной стали, а также выходными валами из высококачественной стали. Системы комплектуются безвентиляторными двигателями с гладким корпусом и червячными редукторами SMI. Компания NORD адаптировала эти компоненты, как и целый ряд других редукторов, для эксплуатации в условиях строгих гигиенических требований. Все переходы между поверхностями выполнены максимально плавными, без мертвых зон, где могла бы скапливаться пыль или промывочная жидкость. Редуктор заправлен пригодным для применения в пищевой промышленности маслом.
Устойчивость к любым воздействиям. Системы привода марки NORD со специальной защитой nsd tupH получили допуск к применению в соответствии с требованиями Управления США по контролю за продуктами и лекарствами FDA Title 21 CFR 175.300. Они успешно прошли испытания по стандартам:
- ASTM D714 (образование пузырей),
- ASTM D610-08 (коррозия),
- ASTM D1654-08 в соответствии с DIN EN ISO 2409 (царапины),
- ASTM B117-09 в соответствии с DIN EN ISO 9227 (проверка стойкости к воздействию солевого тумана),
- ASTM D3170 (гравелометр).
Кроме того испытательным путем была подтверждена устойчивость к самым распространенным в пищевой промышленности чистящим средствам.

Загрузка анализа примеров из практики
Здесь Вы можете скачать PDF файл с примерами практического применения в Арнрайтер: скачать | PDF (489 KB)