DTS2
Свободен как птица
Без них занавесы на всех сценах мира оставались бы закрытыми. Техники сцены из компании DTS2 (г. Гронинген, Нидерланды) специализируются в области автоматизации театров и переносят движение на сцену. Примером может служить театр Theater aan het Spui в Гааге. Компания NORD DRIVESYSTEMS стала партнером в процессе модернизации приводной техники. Результатом стала абсолютная свобода движения всей системы.
Театр Theater aan het Spui
Театр Theater aan het Spui, входящий в состав театра Het Nationale Theater, находится в центре Гааги на площади Spuiplein, которая является «сердцем» культурной жизни города. Театр был основан в 1993 году и имеет два зала: большой зал на 346 мест и малый зал на 162 места. Как и большинство театров в Нидерландах, малый театр на площади Spuiplein был оснащен автоматически регулируемой электромеханической сценой и приводной техникой. Однако со временем оборудование устарело, и компания DTS2 из Гронингена получила заказ на модернизацию. Компания DTS2 специализируется на разработке, планировании, установке и обслуживании очень сложных автоматизированных театральных установок и систем управления, а также имеет многолетний опыт. Несмотря на это, общие условия, с которыми они столкнулись в Гааге, были весьма необычными даже для таких опытных экспертов. «Под потолком было очень мало места для установки подвесной техники со всеми траверсами, софитными мостами и тяговым оборудованием», — говорит Эуйвэ Вос, генеральный директор компании DTS2. Это стало сложной задачей, с которой специалисты по автоматизации театра великолепно справились.

Новая установка позволяет совершать любые необходимые движения
Все оборудование было заменено на новое: приводная система и электронное оборудование были полностью модернизированы. Первоначальная жесткая установка превратилась в максимально изменяющуюся систему. Три подвижных портала, двенадцать подъемников для декораций, а также несколько цепных подъемников обеспечивают максимальную подвижность всей системы и позволяют перемещать декорации, шторы, элементы сцены, осветительное и звуковое оборудование и другие предметы в любую точку зала. Порталы являются радиоуправляемыми и имеют свободный пролет 16 метров. Подъемники декораций установлены на расстоянии 20 сантиметров друг от друга и могут перемещаться со скоростью 2 м/мин по всей длине зрительного зала (25 метров). Они поднимают грузы весом 300 кг (максимум 500 кг) со скоростью 0,8 м/с (максимум 1,2 м/с). Мотор-редукторы установлены с каждой стороны. Цепные подъемники также максимально гибкие: они могут перемещаться по всей длине и сторонам зрительного зала. Класс безопасности SIL3 соответствует самым высоким стандартам безопасности для театров. Все лебедки оборудованы выходными контроллерами, инверторами и тормозной системой в двух экземплярах.
Приводы NORD для высокой производительности
Около 40 приводных конструкций от NORD DRIVESYSTEMS, одного из ведущих мировых поставщиков электрической, механической и электронной приводной техники, гарантируют подвижность конструкции. Специалисты по приводным системам из Баргтехайде имеют более 20 лет практического опыта разработки сценического оборудования и знакомы со всеми требованиями в этом секторе. Приводные решения NORD компактны, прочны, динамичны и бесшумны, а также обеспечивают высокий уровень безопасности. Они просты в использовании, установке и обслуживании. Компания NORD DRIVESYSTEMS поставила три различных вида мотор-редукторов для театра Theater aan het Spui: двухступенчатые приводы с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1® мощностью 0,75 кВт, двухступенчатые мотор-редукторы с параллельными валами мощностью 2,2 кВт и 4 кВт. Двухступенчатые приводы с винтовой зубчатой передачей используются для всех горизонтальных передвижений, а мотор-редукторы с параллельными валами — для вертикальных. Главными преимуществами приводной техники являются компактность и мощность. Мотор-редукторы с параллельными валами имеют плоскую конструкцию, поэтому идеально подходят для использования в ограниченных пространствах. Приводы с винтовой зубчатой передачей также достаточно компактны. Надежные мотор-редукторы с неразъемным корпусом UNICASE также предназначены для любой нагрузки. Конструкция корпуса UNICASE обеспечивает высокую грузоподъемность при радиальной и осевой нагрузке, высокую прочность, продолжительный срок службы и бесшумную работу. Все эти характеристики незаменимы в мире театра.
Совместный успех
Компании DTS2 и NORD DRIVESYSTEMS работают вместе на протяжении многих лет и успели реализовать множество совместных проектов. Техники сцены из Гронингена ценят не только высокое качество и надежность приводов NORD, но и постоянное совместное проектирование с экспертами в области приводных систем. «Нам нужен надежный партнер, который способен разрабатывать лучшие решения из возможных, знает об особых требованиях к сценическому оборудованию, а также знаком с такими вопросами, как обеспечение безопасности и правовые нормы, — говорит Вос. — На протяжении всего проекта компания NORD DRIVESYSTEMS помогала нам в выполнении множества задач и делилась обширными техническими знаниями. Техническая поддержка и обслуживание в NORD DRIVESYSTEMS действительно впечатляют». NORD DRIVESYSTEMS использует свою комплексную модульную систему для оптимизации необходимых приводных решений, которые можно легко и просто адаптировать к индивидуальным требованиям заказчика. Кроме того, совместное проектирование от NORD DRIVESYSTEMS включает в себя такие вопросы, как энергоэффективность, сокращение возможных вариантов, а также соблюдение правовых норм и правил безопасности. «Последнее особенно важно в театральном строительстве, — подчеркивает Вос. — В театрах темно, крайне тяжелые грузы перемещаются одновременно, а актеры работают совершенно без защитной одежды. Каждый должен иметь возможность доверять оборудованию. Поэтому все должно работать максимально безопасно и надежно».
В течение многих лет приводная техника NORD успела зарекомендовать себя во многих театрах по всему миру. Все приводы соответствуют требованиям безопасности DIN 56950 и DIN EN ISO 13849-1/-2, а также правилам техники безопасности Германии DGUV 17+18. Если в определенных странах существуют дополнительные требования, NORD DRIVESYSTEMS проектирует приводные системы на месте в соответствии с действующими руководящими указаниями и стандартами безопасности. Помимо прочего, высочайший уровень безопасности и надежности обеспечивается благодаря дополнительной системе торможения для мотор-редукторов, а также приводам, рассчитанным на двойную нагрузку, которая оказывается на мотор-редукторы, используемые для подъемников.
Индивидуальный проект позволяет освободить место
Из-за ограниченного пространства в Гааге использовался каждый сантиметр. Одни только дорожки обычно требуют высоты не менее 2,20 метра. Однако в театре Theater aan het Spui были доступны только 2,50 метра, из которых 30 см оставалось на всю систему. «Нам потребовалось немало инженерно-технических навыков, чтобы вписать все это в такое ограниченное пространство», — вспоминает Вос. Чтобы сэкономить место, подвижные боковые порталы были размещены немного ниже, а шкафы управления, которые обычно расположены на лебедках, были наклонены, в то время как цепные подъемники были установлены на траверсе вместо их обычного положения внизу. Траверсы были специально разработаны для данного проекта. Внутри они были полностью предварительно подключены к кабелям питания и кабельной системе освещения, так что оставалось подключить только прожекторы. В результате мы получили маленький шедевр. Эуйвэ Вос: «Для нас это абсолютно новый способ строительства театров, особенно небольших. Новая гибкая конструкция предоставляет больше возможностей для использования сцены. Также нет необходимости арендовать дополнительное оборудование, потому что все необходимое уже находится на месте».