GONDOLAS IN DESIGN
Блестящий результат от приводной системы с точно рассчитанным движением
Мотор-редукторы и преобразователи частоты с функцией точного позиционирования используются для подъема и поворота гондолы, разработанной для небоскреба «New York by Gehry» (Нью-Йорк-бай-Гери). Это позволяет техническому персоналу и мойщикам проникнуть в каждый изгиб и уголок сложного криволинейного фасада здания.

Подробнее о заказчике
"Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы техобслуживания и клининга для фасадов зданий. Оборудование GinD отвечает высочайшим стандартам качества и безопасности и применяется во многих странах Северной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Мадридская компания известна благодаря смелому новаторству различных моделей гондол, которые облегчают работу с необычными архитектурными элементами зданий.
Подробнее о проекте
Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием конструкции гондолы, используемой для мойки фасада небоскреба Гери в Нью-Йорке. Кроме того, приводное решение обеспечивает на 24 % более высокую радиальную нагрузочную способность мотор-редукторов по сравнению с изделиями основных конкурентов и типовую перегрузочную способность преобразователей частоты, увеличенную на 25 % в сравнении с преобразователями большинства других производителей."

Задачи проекта
Построенный в 2011 году, новый небоскреб высотой 265 м расположен на острове Манхэттен, недалеко от Бруклинского моста. Эта многоэтажка, недавно сменившая свое название на более звучное «Нью-Йорк-бай-Гери», по фамилии своего прославленного архитектора, сегодня является одним из самых высоких жилых зданий в мире. Фасад сооружения «накрывают» асимметричные волны – элементы из нержавеющей стали, которые за счет постоянно меняющегося угла отражения света создают яркое зрелище. Но в то же время эта внешняя оболочка заметно усложняла разработку специальной гондолы для техобслуживания и клининга, которая бы имела доступ к любой точке гребней и впадин волнистой поверхности.
Особая гондола для экстравагантного фасада. – Компания Góndolas in Design, S.L., при разработке подходящего индивидуально адаптированного решения сотрудничала с NORD DRIVESYSTEMS. Учитывая, что это уникальная специализированная система, еще важнее было обеспечить ее безотказную работу на долгие годы. Из-за огромной площади поверхности здания гондола для мойки фасада должна быть рассчитана на практически непрерывную эксплуатацию, за исключением чрезвычайных погодных условий.
Плавно, точно, надежно. – Для приводной системы требовались мощные мотор-редукторы и преобразователи частоты: гондола должна подниматься, опускаться и поворачиваться, чтобы правильно компенсировать вес телескопической стрелы, и при этом все перемещения должны быть точно выверены. Отличное качество продукции и услуг и доступность технической поддержки для обслуживания приводов во всем мире тоже имели большое значение, так как определяли надежность гондолы как единого системного решения.

Воплощенное решение
Конструкция гондолы для небоскреба состоит из телескопической стрелы, специальной системы направляющих вдоль фасада и мультителескопической люльки для доступа к вогнутым участкам поверхности здания. Приводная техника NORD поднимает и поворачивает люльку, служит ее противовесом для баланса и движущей силой телескопического узла.
Плавное движение вверх и вниз. – Для функции подъема NORD предложил цилиндро-конический редуктор с тормозным двигателем, вращающий кабельный барабан гондолы. Преобразователь частоты SK 500E служит для плавного запуска и остановки гондолы. Кроме того, он обеспечивает правильное позиционирование гондолы относительно фасада здания во время использования телескопической стрелы.
Сохранение баланса. – Механизм противовеса имеет принципиальное значение для системы. Без него вся конструкция получилась бы значительно плотнее, тяжелее и дороже. Противовес перемещается вперед-назад цилиндро-коническим мотор-редуктором при каждом выдвижении и втягивании телескопической стрелы. Другой преобразователь частоты SK 500E регулирует перемещение противовеса с помощью профилей ускорения и замедления.
Доступ со всех сторон. – И, наконец, два цилиндрических соосных мотор-редуктора входят в зацепление с редукторным кольцом, чтобы поворачивать все устройство целиком для возможности работы гондолы на всех сторонах и участках поверхности здания. В этой части установки еще один преобразователь частоты SK 500E также обеспечивает плавный запуск и остановку гондолы и позволяет варьировать скорость вращения.